Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0830960 |
0830961 |
0830962 |
0830963 |
0830964 |
0830965 |
0830966 |
0830967 |
0830968 |
0830969 |
0831076 |
0831077 |
0831078 |
0831079 |
0831080 |
0831081 |
0831082 |
0831083 |
0831084 |
0831085 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 € | 200 | 26 Arbeitstage | Weiß | 9 | |||
1.16 € | 200 | 26 Arbeitstage | Grün | 9 | |||
1.16 € | 200 | 26 Arbeitstage | Rot | 9 | |||
1.16 € | 200 | 26 Arbeitstage | Grau | 9 | |||
1.16 € | 200 | 26 Arbeitstage | Gelb | 9 | |||
1.16 € | 200 | 26 Arbeitstage | Schwarz | 9 | |||
1.16 € | 200 | 26 Arbeitstage | Orange | 9 | |||
1.16 € | 200 | 26 Arbeitstage | Sonstige | 9 | |||
1.16 € | 200 | 26 Arbeitstage | Braun | 9 | |||
1.12 € | 200 | 26 Arbeitstage | Sonstige | 9 | |||
1.07 € | 200 | 26 Arbeitstage | Weiß | 10 | |||
1.07 € | 200 | 26 Arbeitstage | Gelb | 10 | |||
1.07 € | 200 | 26 Arbeitstage | Orange | 10 | |||
1.07 € | 200 | 26 Arbeitstage | Rot | 10 | |||
1.07 € | 200 | 26 Arbeitstage | Sonstige | 10 | |||
1.07 € | 200 | 26 Arbeitstage | Grün | 10 | |||
1.07 € | 200 | 26 Arbeitstage | Grau | 10 | |||
1.07 € | 200 | 26 Arbeitstage | Braun | 10 | |||
1.07 € | 200 | 26 Arbeitstage | Sonstige | 10 | |||
1.07 € | 200 | 26 Arbeitstage | Schwarz | 10 |
Loading...
Breite(mm) | 38 | Selbstklebend | falsch | Durchmesser(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | - | Text | Mit Inschrift | Magnetisch | - |
Transparent | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Höhe(mm)
Ausführung
Optionale Eigenschaften