Leiterkennzeichnung, UCT-WMCO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0830783
0831212
0831213
0831214
0831215
0831216
0831217
0831218
0831219
0832101
1097751
1097753
1097754
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Impressum Breite
(mm)
Länge
(mm)
Kabeldurchmesser
(mm)
Aderdurchmesser
(mm)

5.50 €

35 7 Arbeitstage WeißKeine4182.9|3.52.9|3.5

14.89 €

13 12 Arbeitstage GelbSonstige4122|2.92|2.9

14.11 €

13 12 Arbeitstage GelbSonstige4182|2.92|2.9

14.17 €

13 12 Arbeitstage GelbSonstige4122.9|3.52.9|3.5

14.69 €

13 12 Arbeitstage GelbSonstige4182.9|3.52.9|3.5

14.46 €

13 12 Arbeitstage GelbSonstige4123.5|4.13.5|4.1

14.70 €

13 12 Arbeitstage GelbSonstige4183.5|4.13.5|4.1

14.69 €

13 12 Arbeitstage GelbSonstige4124.1|4.74.1|4.7

14.72 €

13 12 Arbeitstage GelbSonstige4184.1|4.74.1|4.7

5.53 €

36 7 Arbeitstage WeißKeine4232|2.92|2.9

14.11 €

13 12 Arbeitstage WeißSonstige4232.9|3.52.9|3.5

11.65 €

16 12 Arbeitstage WeißSonstige4234.1|4.74.1|4.7

19.39 €

10 12 Arbeitstage WeißSonstige8236.1|6.86.1|6.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Sonstige Befestigungsmethode Sonstige Modell Form
Ausführung - Mit Etikettenraum wahr Transparent -
Zahn -

Technischer Support