Markierungsschlauch, WMS-OT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1044236
1044239
1044243
1044245
1044253
1044256
1163116
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Breite
(mm)
Länge
(mm)
Kabeldurchmesser
(mm)
Aderdurchmesser
(mm)

55.70 €

4 7 Arbeitstage Weiß5300001|3.21|3.2

55.70 €

4 40 Arbeitstage Gelb5300001|3.21|3.2

69.40 €

3 40 Arbeitstage Weiß9300001.6|4.81.6|4.8

69.40 €

3 40 Arbeitstage Gelb9300001.6|4.81.6|4.8

204.30 €

1 40 Arbeitstage Weiß51200001|3.21|3.2

240.20 €

1 40 Arbeitstage Weiß91200001.6|4.81.6|4.8

178.40 €

2 40 Arbeitstage Weiß41200001|2.41|2.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Sonstige Impressum Keine Befestigungsmethode Sonstige
Modell Sonstige Ausführung - Mit Etikettenraum wahr
Transparent - Zahn -

Technischer Support