Leitermarkierungskragen, UCT-WMS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0829951
0829952
0829953
0829954
0830199
0830200
0830202
0830203
0830204
0830205
0830207
0830208
0830209
0830210
0830212
0830213
0830214
0830215
0830217
0830218
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Impressum Breite
(mm)
Kabeldurchmesser
(mm)
Aderdurchmesser
(mm)

11.52 €

16 12 Arbeitstage WeißSonstige4.31.5|3.21.5|3.2

11.52 €

16 12 Arbeitstage GelbSonstige4.31.5|3.21.5|3.2

11.52 €

16 12 Arbeitstage WeißSonstige5.52.5|4.72.5|4.7

11.52 €

16 12 Arbeitstage GelbSonstige5.52.5|4.72.5|4.7

3.56 €

56 21 Arbeitstage RotKeine4.31.5|3.21.5|3.2

3.56 €

56 23 Arbeitstage OrangeKeine4.31.5|3.21.5|3.2

3.56 €

56 21 Arbeitstage BlauKeine4.31.5|3.21.5|3.2

3.56 €

56 23 Arbeitstage GrünKeine4.31.5|3.21.5|3.2

11.52 €

16 12 Arbeitstage RotSonstige4.31.5|3.21.5|3.2

11.52 €

16 12 Arbeitstage OrangeSonstige4.31.5|3.21.5|3.2

11.52 €

16 12 Arbeitstage BlauSonstige4.31.5|3.21.5|3.2

11.52 €

16 12 Arbeitstage GrünSonstige4.31.5|3.21.5|3.2

3.74 €

54 21 Arbeitstage RotKeine5.52.5|4.72.5|4.7

3.74 €

54 23 Arbeitstage OrangeKeine5.52.5|4.72.5|4.7

3.74 €

54 21 Arbeitstage BlauKeine5.52.5|4.72.5|4.7

3.74 €

54 23 Arbeitstage GrünKeine5.52.5|4.72.5|4.7

11.52 €

16 12 Arbeitstage RotSonstige5.52.5|4.72.5|4.7

11.52 €

16 12 Arbeitstage OrangeSonstige5.52.5|4.72.5|4.7

11.52 €

16 12 Arbeitstage BlauSonstige5.52.5|4.72.5|4.7

11.52 €

16 12 Arbeitstage GrünSonstige5.52.5|4.72.5|4.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Sonstige Befestigungsmethode Sonstige Modell Form
Ausführung - Länge(mm) 12 Mit Etikettenraum wahr
Transparent - Zahn -

Technischer Support