Kabelmarkierer, WML-RFID

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0803386

Teilenummer
0803386
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,688.10 €

1 47 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß Werkstoff Sonstige Impressum Keine
Befestigungsmethode Sonstige Breite(mm) 25 Modell Etikett
Ausführung - Länge(mm) 63 Kabeldurchmesser(mm) 5|14
Mit Etikettenraum wahr Aderdurchmesser(mm) 5|14 Transparent -
Zahn -

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelmarkierer, WML-RFID, die Teilenummer ist 0803386.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0803386.

Technischer Support