Stiftleiste, PST

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1705478
1705494
1705504
1717314
1737022
1737035
1737093
1737103
1737116
1737129
1737132
1737145
1737158
1737161
1737174
1737187
1737190
1737200
1737213
1737226
1737239
1933228
1933231
1933244
1933257
1933273
1933299
1933309
1933312
1935556
1935569
1935572
1935598
1935608
1935611
1945119
1945148
1945151
1945164
1945203
1945229
1945245
1945258
1945261
1945274
1945287
1945290
1945300
1945313
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Betriebstemperatur
(°C)
Spannung
(kV)
Länge Stift
(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)
Winkelplatine / Kontakt Bemessungsstrom in
(A)

0.63 €

500 54 Arbeitstage 320-|-46.855Sonstige12

1.05 €

200 54 Arbeitstage 320-|-46.855Sonstige12

1.27 €

200 54 Arbeitstage 320-|-46.855Sonstige12

1.69 €

200 54 Arbeitstage 320-|-46.855Sonstige12

0.63 €

300 54 Arbeitstage 250-|-2.56.63.53.5Sonstige8

0.84 €

250 7 Arbeitstage 250-|-2.56.63.53.5Sonstige8

2.11 €

100 54 Arbeitstage 250-|-2.56.63.53.5Sonstige8

2.32 €

100 54 Arbeitstage 250-|-2.56.63.53.5Sonstige8

2.53 €

100 54 Arbeitstage 250-|-2.56.63.53.5Sonstige8

2.74 €

100 54 Arbeitstage 250-|-2.56.63.53.5Sonstige8

2.95 €

100 54 Arbeitstage 250-|-2.56.63.53.5Sonstige8

3.16 €

100 54 Arbeitstage 250-|-2.56.63.53.5Sonstige8

3.37 €

100 54 Arbeitstage 250-|-2.56.63.53.5Sonstige8

3.59 €

100 54 Arbeitstage 250-|-2.56.63.53.5Sonstige8

3.80 €

50 54 Arbeitstage 250-|-2.56.63.53.5Sonstige8

4.01 €

50 54 Arbeitstage 250-|-2.56.63.53.5Sonstige8

4.22 €

50 54 Arbeitstage 250-|-2.56.63.53.5Sonstige8

4.43 €

50 54 Arbeitstage 250-|-2.56.63.53.5Sonstige8

4.64 €

50 54 Arbeitstage 250-|-2.56.63.53.5Sonstige8

4.85 €

50 54 Arbeitstage 250-|-2.56.63.53.5Sonstige8

5.06 €

50 54 Arbeitstage 250-|-2.56.63.53.5Sonstige8

0.73 €

300 7 Arbeitstage 320-40|10043.55590° (senkrecht nach oben)12

0.85 €

300 7 Arbeitstage 320-40|10043.55590° (senkrecht nach oben)12

0.97 €

200 7 Arbeitstage 320-40|10043.55590° (senkrecht nach oben)12

1.09 €

200 7 Arbeitstage 320-40|10043.55590° (senkrecht nach oben)12

1.33 €

200 7 Arbeitstage 320-40|10043.55590° (senkrecht nach oben)12

1.58 €

150 7 Arbeitstage 320-40|10043.55590° (senkrecht nach oben)12

1.70 €

150 19 Arbeitstage 320-40|10043.55590° (senkrecht nach oben)12

1.82 €

150 7 Arbeitstage 320-40|10043.55590° (senkrecht nach oben)12

2.06 €

100 19 Arbeitstage 320-40|10043.55590° (senkrecht nach oben)12

2.18 €

100 19 Arbeitstage 320-40|10043.55590° (senkrecht nach oben)12

2.30 €

100 19 Arbeitstage 320-40|10043.55590° (senkrecht nach oben)12

2.54 €

100 19 Arbeitstage 320-40|10043.55590° (senkrecht nach oben)12

2.67 €

100 19 Arbeitstage 320-40|10043.55590° (senkrecht nach oben)12

2.79 €

100 7 Arbeitstage 320-40|10043.55590° (senkrecht nach oben)12

0.48 €

500 7 Arbeitstage 250-40|1002.53.83.53.590° (senkrecht nach oben)8

0.85 €

300 7 Arbeitstage 250-40|1002.53.83.53.590° (senkrecht nach oben)8

0.97 €

200 7 Arbeitstage 250-40|1002.53.83.53.590° (senkrecht nach oben)8

1.09 €

200 7 Arbeitstage 250-40|1002.53.83.53.590° (senkrecht nach oben)8

1.58 €

150 7 Arbeitstage 250-40|1002.53.83.53.590° (senkrecht nach oben)8

1.82 €

150 7 Arbeitstage 250-40|1002.53.83.53.590° (senkrecht nach oben)8

2.06 €

100 19 Arbeitstage 250-40|1002.53.83.53.590° (senkrecht nach oben)8

2.18 €

100 19 Arbeitstage 250-40|1002.53.83.53.590° (senkrecht nach oben)8

2.30 €

100 19 Arbeitstage 250-40|-402.53.83.53.590° (senkrecht nach oben)8

2.42 €

100 19 Arbeitstage 250-40|-402.53.83.53.590° (senkrecht nach oben)8

2.54 €

100 19 Arbeitstage 250-40|-402.53.83.53.590° (senkrecht nach oben)8

2.67 €

100 19 Arbeitstage 250-40|-402.53.83.53.590° (senkrecht nach oben)8

2.79 €

100 19 Arbeitstage 250-40|1002.53.83.53.590° (senkrecht nach oben)8

2.91 €

100 7 Arbeitstage 250-40|1002.53.83.53.590° (senkrecht nach oben)8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Schwarz Anzahl der Pole -
Kontaktschalter Stift Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Anzahl der Steckkontaktreihen 1
Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) - Steckverbinder Fester Steckverbinder
Werkstoff des Isolation Sonstige Art der Leiterplattenbefestigung Sonstige

Technischer Support