Leiterplattensteckverbinder, PCB-Stecker, MCC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1012266
1012267
1012268
1012269
1012270
1012271
1012272
1012273
1012274
1012276
1012277
1012278
1012279
1012281
1012282
1852202
1852260
1852273
1852286
1852299
1852309
1852312
1852325
1852338
1852341
1852354
1852419
1852435
1852451
1852464
1852477
1852480
1852493
1852516
1852529
1852532
1852545
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbgehäuse Betriebstemperatur
(°C)
Material der Kontaktfläche Überspannungskategorie Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Schutzart (IP) (IP), montiert Bemessungsstrom in
(A)

0.29 €

750 15 Arbeitstage Schwarz-40|-40-III2.542.540.14|0.750.14|0.75Sonstige6

0.40 €

500 15 Arbeitstage Schwarz-40|-40-III2.542.540.14|0.750.14|0.75Sonstige6

0.50 €

500 15 Arbeitstage Schwarz-40|-40-III2.542.540.14|0.750.14|0.75Sonstige6

0.61 €

300 15 Arbeitstage Schwarz-40|-40-III2.542.540.14|0.750.14|0.75Sonstige6

0.71 €

300 15 Arbeitstage Schwarz-40|-40-III2.542.540.14|0.750.14|0.75Sonstige6

0.82 €

300 15 Arbeitstage Schwarz-40|-40--2.542.540.14|0.75-|-Sonstige6

0.92 €

200 15 Arbeitstage Schwarz-40|-40-III2.542.540.14|0.750.14|0.75Sonstige6

1.03 €

200 15 Arbeitstage Schwarz-40|-40--2.542.540.14|0.75-|-Sonstige6

1.13 €

200 15 Arbeitstage Schwarz-40|-40-III2.542.540.14|0.750.14|0.75Sonstige6

1.24 €

200 15 Arbeitstage Schwarz-40|-40--2.542.540.14|0.75-|-Sonstige6

1.34 €

200 15 Arbeitstage Schwarz-40|-40-III2.542.540.14|0.750.14|0.75Sonstige6

1.45 €

200 15 Arbeitstage Schwarz-40|-40--2.542.540.14|0.75-|-Sonstige6

1.55 €

200 15 Arbeitstage Schwarz-40|-40--2.542.540.14|0.75-|-Sonstige6

1.66 €

200 15 Arbeitstage Schwarz-40|-40--2.542.540.14|0.75-|-Sonstige6

1.76 €

200 15 Arbeitstage Schwarz-40|-40-III2.542.540.14|0.750.14|0.75Sonstige6

1.21 €

200 7 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.810.2|10.2|1-8

2.47 €

100 28 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.810.2|10.2|1-8

2.68 €

100 28 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.810.2|10.2|1-8

2.89 €

100 28 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.810.2|10.2|1-8

3.11 €

100 28 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.810.2|10.2|1-8

3.32 €

100 28 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.810.2|10.2|1-8

3.53 €

100 28 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.810.2|10.2|1-8

3.74 €

50 28 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.810.2|10.2|1-8

3.95 €

50 28 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.810.2|10.2|1-8

4.16 €

50 28 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.810.2|10.2|1-8

4.37 €

50 28 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.810.2|10.2|1-8

2.42 €

100 28 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.810.2|10.2|1-8

2.92 €

100 28 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.810.2|10.2|1-8

3.42 €

100 28 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.810.2|10.2|1-8

3.67 €

50 28 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.810.2|10.2|1-8

3.92 €

50 28 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.810.2|10.2|1-8

4.17 €

50 28 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.810.2|10.2|1-8

4.42 €

50 28 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.810.2|10.2|1-8

4.92 €

50 28 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.810.2|10.2|1-8

5.17 €

50 28 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.810.2|10.2|1-8

5.42 €

50 28 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.810.2|10.2|1-8

5.82 €

50 28 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.810.2|10.2|1-8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Nennspannung(V) 160 Anzahl der Pole -
Kontaktschalter Bus Materialgehäuse Sonstige Gehäuse beschichten -
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Spannung(kV) 2.5 Art der elektrischen Anschluss Crimpanschluss
Verschmutzungsgrad 2 Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel Anzahl der Steckkontaktreihen 1
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Mit Schutzleiter -
Werkstoff des Isolation Sonstige Materialkontakt Kupfer Winkel Kontakt / Anschluss 180° (horizontal)

Technischer Support