Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1830760 |
1830773 |
1830809 |
1830867 |
1830870 |
1830883 |
1830896 |
1830906 |
1830919 |
1830922 |
1830935 |
1830948 |
1830951 |
1830964 |
1875519 |
1875535 |
1875548 |
1875551 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbgehäuse | Betriebstemperatur (°C) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | Art der Leiterplattenbefestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.33 € | 50 | 18 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Sonstige | |||
4.95 € | 50 | 18 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Sonstige | |||
6.80 € | 50 | 18 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Sonstige | |||
1.26 € | 150 | 18 Arbeitstage | Schwarz | -|- | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Flansch | |||
1.88 € | 100 | 18 Arbeitstage | Schwarz | -|- | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Flansch | |||
2.50 € | 100 | 18 Arbeitstage | Schwarz | -|- | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Flansch | |||
3.12 € | 100 | 18 Arbeitstage | Schwarz | -|- | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Flansch | |||
3.73 € | 50 | 18 Arbeitstage | Schwarz | -|- | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Flansch | |||
4.35 € | 50 | 18 Arbeitstage | Schwarz | -|- | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Flansch | |||
4.97 € | 50 | 18 Arbeitstage | Schwarz | -|- | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Flansch | |||
5.59 € | 50 | 18 Arbeitstage | Schwarz | -|- | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Flansch | |||
6.21 € | 50 | 18 Arbeitstage | Schwarz | -|- | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Flansch | |||
6.83 € | 50 | 18 Arbeitstage | Schwarz | -|- | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Flansch | |||
7.45 € | 50 | 18 Arbeitstage | Schwarz | -|- | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Flansch | |||
6.80 € | 50 | 28 Arbeitstage | Grün | -|- | 3.5 | 3.81 | 3.81 | Sonstige | |||
8.04 € | 50 | 28 Arbeitstage | Grün | -|- | 3.5 | 3.81 | 3.81 | Sonstige | |||
8.66 € | 50 | 28 Arbeitstage | Grün | -|- | 3.5 | 3.81 | 3.81 | Sonstige | |||
9.28 € | 50 | 28 Arbeitstage | Grün | -|- | 3.5 | 3.81 | 3.81 | Sonstige |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Nennspannung(V) | 160 | Anzahl der Pole | - |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter | Bus | Art der Befestigung | Sonstige | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige |
Spannung(kV) | 2.5 | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Zinn |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Durchmesser Anschluss(mm) | - |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Art der Streifenbildung | Keine | Geeignet für die Dicke(mm) | - |
Steckverbinder | Fester Steckverbinder | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkelplatine / Kontakt | 90° (senkrecht nach oben) |
Bemessungsstrom in(A) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbgehäuse
Betriebstemperatur(°C)
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Rastermaß der Kontakte(mm)
Art der Leiterplattenbefestigung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften