RJ45-Stecker, VS-VARAN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1402410

Teilenummer
1402410
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.29 €

7 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Breite(mm) 14 Höhe(mm) 14.6
Tiefe(mm) - Art der Verriegelung - Nennspannung(V) 72
Anzahl der Leitung - EMV-Version - Anzahl der Pole -
Kontaktschalter - Materialgehäuse Sonstige Gehäuse beschichten -
Umgebungstemperatur(°C) -10|60 Betriebstemperatur(°C) -10|60 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Spannung(kV) - Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Sonstige
Schlagfestigkeit - Mit Versiegelung - Überspannungskategorie -
Verschmutzungsgrad - Anzahl der Steckkontaktreihen - Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|-
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|- Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|-
Schutzart (IP) (IP), montiert IP20 Mit Schutzleiter falsch Werkstoff des Isolation -
Materialkontakt Andere Kupfer Kabeleinzug positionieren - Bemessungsstrom in(A) -

Sie befinden sich auf der Seite für RJ45-Stecker, VS-VARAN, die Teilenummer ist 1402410.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1402410.

Technischer Support