Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2202545
Art der Verbindung | - | Farbgehäuse | - | Nennspannung(V) | - |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | - | Materialgehäuse | - |
Gehäuse beschichten | - | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | - |
Spannung(kV) | - | Art der elektrischen Anschluss | - | Material der Kontaktfläche | - |
Überspannungskategorie | - | Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | - |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 2.54 | Anzahl der Steckkontaktreihen | - | Rastermaß der Kontakte(mm) | 2.54 |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Mit Schutzleiter | - |
Werkstoff des Isolation | - | Materialkontakt | - | Winkel Kontakt / Anschluss | - |
Bemessungsstrom in(A) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Stecker, Busverbinder, HBUS 107, die Teilenummer ist 2202545.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2202545.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften