Leiterplattensteckverbinder, PCB-Header, MSTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1795695
1795705
1795718
1795721
1795734
1795747
1795750
1795763
1924004
1924046
1924059
1924062
1924075
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Spannung
(kV)
Überspannungskategorie Länge Stift
(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)
Bemessungsstrom in
(A)

3.36 €

100 19 Arbeitstage 250--3.55.085.0812

3.73 €

50 22 Arbeitstage 250--3.55.085.0812

4.11 €

50 22 Arbeitstage 250--3.55.085.0812

4.49 €

50 22 Arbeitstage 250--3.55.085.0812

4.87 €

50 22 Arbeitstage 250--3.55.085.0812

5.25 €

50 22 Arbeitstage 250--2.65.085.0812

5.63 €

50 22 Arbeitstage 250--3.55.085.0812

6.01 €

50 7 Arbeitstage 250--3.55.085.0812

2.79 €

100 7 Arbeitstage 3204III3.55516

3.91 €

50 22 Arbeitstage 3204III3.55516

4.18 €

50 22 Arbeitstage 3204III3.55516

4.46 €

50 22 Arbeitstage 3204III3.55516

4.74 €

50 22 Arbeitstage 3204III3.55516

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Anzahl der Pole -
Kontaktschalter Stift Betriebstemperatur(°C) -40|100 Art der Befestigung Sonstige
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Anzahl der Steckkontaktreihen 1
Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) - Steckverbinder Fester Steckverbinder
Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt Sonstige Art der Leiterplattenbefestigung Flansch

Technischer Support