PCB-Header, MC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1731743
1731769
1731785
1731798
1731808
1731811
1731824
1731837
1731840
1731853
1836273
1843949
1843952
1843965
1843978
1844320
1844388
1847495
1847534
1847547
1847550
1963641
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbgehäuse Nennspannung
(V)
Betriebstemperatur
(°C)
Spannung
(kV)
Länge Stift
(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Art der Streifenbildung Rastermaß der Kontakte
(mm)
Art der Leiterplattenbefestigung Bemessungsstrom in
(A)

2.49 €

100 33 Arbeitstage Grün160-|-2.53.43.5Keine3.5Flansch8

3.03 €

100 33 Arbeitstage Grün160-|-2.53.43.5Keine3.5Flansch8

3.58 €

100 33 Arbeitstage Grün160-|-2.53.43.5Keine3.5Flansch8

3.85 €

50 33 Arbeitstage Grün160-|-2.53.43.5Keine3.5Flansch8

4.13 €

50 33 Arbeitstage Grün160-|-2.53.43.5Keine3.5Flansch8

4.40 €

50 33 Arbeitstage Grün160-|-2.53.43.5Keine3.5Flansch8

4.67 €

50 33 Arbeitstage Grün160-|-2.53.43.5Keine3.5Flansch8

4.95 €

50 33 Arbeitstage Grün160-|-2.53.43.5Keine3.5Flansch8

5.22 €

50 33 Arbeitstage Grün160-|-2.53.43.5Keine3.5Flansch8

5.50 €

50 33 Arbeitstage Grün160-|-2.53.43.5Keine3.5Flansch8

3.16 €

100 33 Arbeitstage Grün320-40|10043.45.08Keine5.08Sonstige8

5.88 €

50 33 Arbeitstage Grün160-40|1002.53.43.5Keine3.5Flansch8

6.15 €

50 7 Arbeitstage Grün160-40|1002.53.43.5Keine3.5Flansch8

6.42 €

50 33 Arbeitstage Grün160-40|1002.53.43.5Keine3.5Flansch8

6.70 €

50 7 Arbeitstage Grün160-40|1002.53.43.5Keine3.5Flansch8

3.56 €

100 7 Arbeitstage Grün160-40|1002.53.43.5Keine3.5Sonstige8

5.20 €

50 33 Arbeitstage Grün160-40|1002.53.43.5Keine3.5Sonstige8

2.69 €

100 7 Arbeitstage Grün320-40|10043.45.08Keine5.08Flansch8

3.84 €

50 15 Arbeitstage Grün320-40|10043.45.08Keine5.08Flansch8

4.12 €

50 33 Arbeitstage Grün320-40|10043.45.08Keine5.08Flansch8

4.41 €

50 33 Arbeitstage Grün320-40|10043.45.08Keine5.08Flansch8

1.31 €

330 33 Arbeitstage Schwarz160-40|1002.53.82.5Blistergürtel (für SMD)2.5Sonstige4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift
Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Art der elektrischen Anschluss Sonstige
Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2
Durchmesser Anschluss(mm) - Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Geeignet für die Dicke(mm) -
Steckverbinder Fester Steckverbinder Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt Sonstige

Technischer Support