Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Material der Kontaktfläche | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Schutzart (IP) (IP), montiert | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.24 € | 100 | 89 Arbeitstage | 320 | -|- | Gold | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | - | 12 | |||
2.31 € | 100 | 89 Arbeitstage | 176 | -|- | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | - | 12 | |||
3.39 € | 100 | 7 Arbeitstage | 176 | -|- | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | - | 12 | |||
4.48 € | 50 | 89 Arbeitstage | 176 | -|- | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | - | 12 | |||
5.57 € | 50 | 89 Arbeitstage | 176 | -|- | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | - | 12 | |||
6.65 € | 50 | 89 Arbeitstage | 176 | -|- | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | - | 12 | |||
7.74 € | 50 | 89 Arbeitstage | 176 | -|- | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | - | 12 | |||
9.91 € | 50 | 89 Arbeitstage | 176 | -|- | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | - | 12 | |||
11.00 € | 50 | 89 Arbeitstage | 176 | -|- | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | - | 12 | |||
12.09 € | 50 | 89 Arbeitstage | 176 | -|- | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | - | 12 | |||
13.17 € | 50 | 7 Arbeitstage | 176 | -|- | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | - | 12 | |||
10.63 € | 50 | 89 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | - | 12 | |||
11.35 € | 50 | 7 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | - | 12 | |||
12.08 € | 50 | 89 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | - | 12 | |||
12.80 € | 50 | 7 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | - | 12 | |||
13.53 € | 50 | 89 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | - | 12 | |||
14.25 € | 50 | 89 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | - | 12 | |||
14.98 € | 50 | 89 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | - | 12 | |||
15.70 € | 50 | 7 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | - | 12 | |||
7.98 € | 50 | 7 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 12 | |||
8.70 € | 50 | 7 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 12 | |||
12.32 € | 50 | 89 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 12 | |||
4.36 € | 50 | 7 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 12 | |||
5.08 € | 50 | 7 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 12 | |||
7.98 € | 50 | 7 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 12 | |||
8.70 € | 50 | 7 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 12 | |||
10.88 € | 50 | 89 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 12 | |||
12.32 € | 50 | 89 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 12 | |||
8.10 € | 50 | 7 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | - | 12 | |||
9.55 € | 50 | 89 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | - | 12 | |||
10.28 € | 50 | 89 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | - | 12 | |||
11.00 € | 50 | 7 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | - | 12 | |||
8.39 € | 50 | 89 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 12 | |||
9.84 € | 50 | 89 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 12 | |||
10.57 € | 50 | 89 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 12 | |||
12.02 € | 50 | 7 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 12 | |||
12.74 € | 50 | 89 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 12 | |||
13.46 € | 50 | 89 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 12 | |||
4.36 € | 50 | 7 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 16 | |||
6.10 € | 50 | 7 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 16 | |||
7.83 € | 50 | 89 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 16 | |||
8.70 € | 50 | 7 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 16 | |||
9.57 € | 50 | 89 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 16 | |||
4.96 € | 50 | 89 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 16 | |||
5.83 € | 50 | 89 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 16 | |||
6.70 € | 50 | 89 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 16 | |||
7.57 € | 50 | 89 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 16 | |||
8.44 € | 50 | 89 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 16 | |||
9.31 € | 50 | 89 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 16 | |||
10.18 € | 50 | 89 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 16 | |||
11.05 € | 50 | 89 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 16 | |||
4.96 € | 50 | 7 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 16 | |||
6.70 € | 50 | 89 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 16 | |||
8.44 € | 50 | 89 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 16 | |||
9.31 € | 50 | 7 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 16 | |||
10.18 € | 50 | 89 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 16 | |||
14.50 € | 50 | 89 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 12 | |||
5.50 € | 50 | 7 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 12 | |||
6.95 € | 50 | 89 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 12 | |||
7.67 € | 50 | 7 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Zinn | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | Sonstige | 12 |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Anzahl der Pole | - |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter | Bus | Materialgehäuse | Sonstige | Gehäuse beschichten | - |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Spannung(kV) | 4 | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | Rohrkabel |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Mit Schutzleiter | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Materialkontakt | Kupfer | Winkel Kontakt / Anschluss | 180° (horizontal) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Material der Kontaktfläche
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Rastermaß der Kontakte(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Schutzart (IP) (IP), montiert
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften