PCB-Stecker, FRONT-FMC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1714761

Teilenummer
1714761
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

53.77 €

500 57 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Sonstige Nennspannung(V) -
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Bus Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Spannung(kV) - Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn
Überspannungskategorie - Verschmutzungsgrad 2 Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 6.35 Anzahl der Steckkontaktreihen 2 Rastermaß der Kontakte(mm) 6.35
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|-
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Schutzart (IP) (IP), montiert - Mit Schutzleiter -
Werkstoff des Isolation Sonstige Materialkontakt Kupfer Winkel Kontakt / Anschluss 180° (horizontal)
Bemessungsstrom in(A) -

Sie befinden sich auf der Seite für PCB-Stecker, FRONT-FMC, die Teilenummer ist 1714761.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1714761.

Technischer Support