Leiterplattensteckverbinder, PCB-Stecker, FRONT-MSTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1035980
1777439
1777471
1777484
1777882
1777905
1777947
1777963
1779505
1779521
1779534
1779547
1779563
1779576
1779589
1779602
1779615
1779628
1779631
1779699
1779725
1779738
1779767
1779770
1779796
1779819
1779822
1898790
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Material der Kontaktfläche Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Schutzart (IP) (IP), montiert

18.16 €

50 47 Arbeitstage -40|-40Gold5.085.080.2|2.5-

27.30 €

50 47 Arbeitstage -40|100Zinn5.085.080.2|1.5Sonstige

33.72 €

50 47 Arbeitstage -40|100Zinn5.085.080.2|1.5Sonstige

35.33 €

50 47 Arbeitstage -40|100Zinn5.085.080.2|1.5Sonstige

17.79 €

50 47 Arbeitstage -40|100Zinn5.085.080.2|1.5Sonstige

21.00 €

50 47 Arbeitstage -40|100Zinn5.085.080.2|1.5Sonstige

27.42 €

50 47 Arbeitstage -40|100Zinn5.085.080.2|1.5Sonstige

30.64 €

50 47 Arbeitstage -40|100Zinn5.085.080.2|1.5Sonstige

17.66 €

50 47 Arbeitstage -40|100Zinn550.2|1.5Sonstige

20.88 €

50 47 Arbeitstage -40|100Zinn550.2|1.5Sonstige

22.48 €

50 47 Arbeitstage -40|100Zinn550.2|1.5Sonstige

24.09 €

50 47 Arbeitstage -40|100Zinn550.2|1.5Sonstige

27.30 €

50 47 Arbeitstage -40|100Zinn550.2|1.5Sonstige

28.91 €

50 47 Arbeitstage -40|100Zinn550.2|1.5Sonstige

30.51 €

50 47 Arbeitstage -40|100Zinn550.2|1.5Sonstige

33.72 €

50 47 Arbeitstage -40|100Zinn550.2|1.5Sonstige

35.33 €

50 47 Arbeitstage -40|100Zinn550.2|1.5Sonstige

36.94 €

50 47 Arbeitstage -40|100Zinn550.2|1.5Sonstige

38.54 €

50 47 Arbeitstage -40|100Zinn550.2|1.5Sonstige

11.36 €

50 47 Arbeitstage -40|100Zinn550.2|1.5Sonstige

16.18 €

50 47 Arbeitstage -40|100Zinn550.2|1.5Sonstige

17.79 €

50 47 Arbeitstage -40|100Zinn550.2|1.5Sonstige

22.61 €

50 22 Arbeitstage -40|100Zinn550.2|1.5Sonstige

24.21 €

50 47 Arbeitstage -40|100Zinn550.2|1.5Sonstige

27.42 €

50 47 Arbeitstage -40|100Zinn550.2|1.5Sonstige

30.64 €

50 47 Arbeitstage -40|100Zinn550.2|1.5Sonstige

32.24 €

50 47 Arbeitstage -40|100Zinn550.2|1.5Sonstige

35.45 €

50 47 Arbeitstage -40|100Zinn5.085.080.2|1.5Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 320
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Bus Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Spannung(kV) 4
Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2
Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.34|2.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|2.5 Mit Schutzleiter -
Werkstoff des Isolation Sonstige Materialkontakt Kupfer Winkel Kontakt / Anschluss 180° (horizontal)
Bemessungsstrom in(A) 12

Technischer Support