PCB-Header, MCV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1707007
1707010
1707052
1707065
1707078
1707081
1707104
1707476
1707515
1818038
1818041
1818067
1818070
1818083
1818096
1818106
1818119
1818122
1818148
1818151
1818164
1818177
1818216
1818232
1818258
1818274
1818287
1818290
1818300
1818313
1818326
1818339
1818342
1818355
1818368
1828895
1828905
1828918
1828921
1828950
1828963
1828976
1828989
1828992
1829001
1829014
1829027
1829030
1829043
1830744
1830757
1836367
1836383
1843392
1844935
1847660
1847673
1847686
1847709
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbgehäuse Nennspannung
(V)
Kontaktschalter Betriebstemperatur
(°C)
Spannung
(kV)
Länge Stift
(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)
Art der Leiterplattenbefestigung

0.57 €

350 54 Arbeitstage Schwarz160Stift-40|1002.51.43.813.81Sonstige

0.86 €

250 37 Arbeitstage Schwarz160Stift-40|1002.51.43.813.81Sonstige

2.01 €

100 37 Arbeitstage Schwarz160Stift-40|1002.51.43.813.81Sonstige

2.30 €

100 54 Arbeitstage Schwarz160Stift-40|1002.51.43.813.81Sonstige

2.59 €

100 37 Arbeitstage Schwarz160Stift-40|1002.51.43.813.81Sonstige

2.87 €

100 47 Arbeitstage Schwarz160Stift-40|1002.51.43.813.81Sonstige

3.45 €

100 54 Arbeitstage Schwarz160Stift-40|1002.51.43.813.81Sonstige

2.01 €

100 54 Arbeitstage Schwarz160Stift-40|1002.52.63.813.81Sonstige

3.16 €

100 19 Arbeitstage Schwarz160Stift-40|1002.52.63.813.81Sonstige

2.87 €

100 7 Arbeitstage Grün160Stift-40|1002.53.43.53.5Flansch

3.14 €

100 40 Arbeitstage Grün160Stift-40|1002.53.43.53.5Flansch

3.69 €

50 16 Arbeitstage Grün160Stift-40|1002.53.43.53.5Flansch

3.96 €

50 7 Arbeitstage Grün160Stift-40|1002.53.43.53.5Flansch

4.24 €

50 16 Arbeitstage Grün160Stift-40|1002.53.43.53.5Flansch

4.51 €

50 7 Arbeitstage Grün160Stift-40|1002.53.43.53.5Flansch

4.78 €

50 16 Arbeitstage Grün160Stift-40|1002.53.43.53.5Flansch

5.06 €

50 16 Arbeitstage Grün160Stift-40|1002.53.43.53.5Flansch

5.33 €

50 16 Arbeitstage Grün160Stift-40|1002.53.43.53.5Flansch

5.88 €

50 16 Arbeitstage Grün160Stift-40|1002.53.43.53.5Flansch

6.15 €

50 16 Arbeitstage Grün160Stift-40|1002.53.43.53.5Flansch

6.42 €

50 16 Arbeitstage Grün160Stift-40|1002.53.43.53.5Flansch

6.70 €

50 16 Arbeitstage Grün160Stift-40|1002.53.43.53.5Flansch

2.59 €

100 7 Arbeitstage Grün160Stift-40|1002.53.43.813.81Flansch

3.14 €

100 40 Arbeitstage Grün160Stift-40|1002.53.43.813.81Flansch

3.69 €

50 16 Arbeitstage Grün160Stift-40|1002.53.43.813.81Flansch

4.24 €

50 16 Arbeitstage Grün160Stift-40|1002.53.43.813.81Flansch

4.51 €

50 7 Arbeitstage Grün160Stift-40|1002.53.43.813.81Flansch

4.78 €

50 16 Arbeitstage Grün160Stift-40|1002.53.43.813.81Flansch

5.06 €

50 7 Arbeitstage Grün160Stift-40|1002.53.43.813.81Flansch

5.33 €

50 16 Arbeitstage Grün160Stift-40|1002.53.43.813.81Flansch

5.60 €

50 16 Arbeitstage Grün160Stift-40|1002.53.43.813.81Flansch

5.88 €

50 16 Arbeitstage Grün160Stift-40|1002.53.43.813.81Flansch

6.15 €

50 16 Arbeitstage Grün160Stift-40|1002.53.43.813.81Flansch

6.42 €

50 16 Arbeitstage Grün160Stift-40|1002.53.43.813.81Flansch

6.70 €

50 16 Arbeitstage Grün160Stift-40|1002.53.43.813.81Flansch

3.74 €

50 28 Arbeitstage Schwarz160Stift-40|-402.523.813.81Sonstige

4.02 €

50 16 Arbeitstage Schwarz160Stift-40|-402.523.813.81Sonstige

4.31 €

50 28 Arbeitstage Schwarz160Stift-40|-402.523.813.81Sonstige

4.60 €

50 28 Arbeitstage Schwarz160Stift-40|-402.523.813.81Sonstige

5.46 €

50 28 Arbeitstage Schwarz160Stift-40|-402.523.813.81Sonstige

5.75 €

50 28 Arbeitstage Schwarz160Stift-40|-402.523.813.81Sonstige

5.09 €

50 16 Arbeitstage Schwarz160Stift-40|-402.523.813.81Flansch

5.37 €

50 47 Arbeitstage Schwarz160Stift-40|-402.523.813.81Flansch

5.66 €

50 28 Arbeitstage Schwarz160Stift-40|-402.523.813.81Flansch

5.95 €

50 47 Arbeitstage Schwarz160Stift-40|-402.523.813.81Flansch

6.24 €

50 28 Arbeitstage Schwarz160Stift-40|-402.523.813.81Flansch

6.52 €

50 16 Arbeitstage Schwarz160Stift-40|-402.523.813.81Flansch

6.81 €

50 28 Arbeitstage Schwarz160Stift-40|-402.523.813.81Flansch

7.10 €

50 28 Arbeitstage Schwarz160Stift-40|-402.523.813.81Flansch

3.09 €

100 18 Arbeitstage Schwarz160Bus-40|1002.51.93.53.5Sonstige

3.71 €

50 18 Arbeitstage Schwarz160Bus-40|1002.51.93.53.5Sonstige

2.59 €

100 40 Arbeitstage Grün320Stift-40|10043.45.085.08Sonstige

3.16 €

100 40 Arbeitstage Grün320Stift-40|10043.45.085.08Sonstige

6.42 €

50 40 Arbeitstage Grün160Stift-40|1002.53.43.53.5Flansch

5.88 €

50 40 Arbeitstage Grün160Stift-40|1002.53.43.813.81Flansch

3.26 €

100 40 Arbeitstage Grün320Stift-40|10043.45.085.08Flansch

3.55 €

100 7 Arbeitstage Grün320Stift-40|10043.45.085.08Flansch

3.84 €

50 40 Arbeitstage Grün320Stift-40|10043.45.085.08Flansch

4.41 €

50 40 Arbeitstage Grün320Stift-40|10043.45.085.08Flansch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Anzahl der Pole - Art der Befestigung Sonstige
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) -
Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) -
Steckverbinder Fester Steckverbinder Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt 90° (senkrecht nach oben)
Bemessungsstrom in(A) 8

Technischer Support