PCB-Header, ICC25

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1071449
1071451
1072485
1072486
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbgehäuse

3.19 €

100 7 Arbeitstage Sonstige

3.19 €

100 7 Arbeitstage Sonstige

3.19 €

100 7 Arbeitstage Schwarz

3.19 €

100 7 Arbeitstage Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung - Nennspannung(V) - Anzahl der Pole -
Kontaktschalter - Betriebstemperatur(°C) -|- Art der Befestigung -
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) - Art der elektrischen Anschluss -
Material der Kontaktfläche - Überspannungskategorie - Verschmutzungsgrad 2
Durchmesser Anschluss(mm) - Länge Stift(mm) 3.5 Modulare Abstandsanschlüsse(mm) -
Anzahl der Steckkontaktreihen - Art der Streifenbildung - Geeignet für die Dicke(mm) -
Rastermaß der Kontakte(mm) - Steckverbinder - Werkstoff des Isolation -
Winkelplatine / Kontakt - Art der Leiterplattenbefestigung - Bemessungsstrom in(A) -

Technischer Support