Leiterplattensteckverbinder, PCB-Steckverbinder, GFKIC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1761645
1761658
1761661
1761674
1761687
1761690
1761700
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.74 €

50 89 Arbeitstage

6.70 €

50 89 Arbeitstage

7.65 €

50 89 Arbeitstage

8.61 €

50 89 Arbeitstage

9.57 €

50 89 Arbeitstage

10.52 €

50 22 Arbeitstage

11.48 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 630
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Spannung(kV) 6 Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2 Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 7.62 Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Rastermaß der Kontakte(mm) 7.62
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|2.5
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|2.5 Schutzart (IP) (IP), montiert - Mit Schutzleiter -
Werkstoff des Isolation Sonstige Materialkontakt Kupfer Winkel Kontakt / Anschluss 180° (horizontal)
Bemessungsstrom in(A) 12

Technischer Support