Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbgehäuse | Kontaktschalter | Betriebstemperatur (°C) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | Schutzart (IP) (IP), montiert | Materialkontakt | Winkel Kontakt / Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 € | 500 | 15 Arbeitstage | Weiß | Stift | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Sonstige | - | 180° (horizontal) | |||
0.49 € | 500 | 18 Arbeitstage | Weiß | Stift | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Sonstige | - | 180° (horizontal) | |||
0.62 € | 500 | 18 Arbeitstage | Weiß | Stift | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Sonstige | - | 180° (horizontal) | |||
0.74 € | 300 | 18 Arbeitstage | Weiß | Stift | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Sonstige | - | 180° (horizontal) | |||
0.87 € | 300 | 44 Arbeitstage | Weiß | Stift | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Sonstige | - | 180° (horizontal) | |||
0.99 € | 200 | 42 Arbeitstage | Weiß | Stift | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Sonstige | - | 180° (horizontal) | |||
1.12 € | 200 | 42 Arbeitstage | Weiß | Stift | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Sonstige | - | 180° (horizontal) | |||
1.01 € | 200 | 42 Arbeitstage | Weiß | Bus | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Sonstige | - | 180° (horizontal) | |||
0.89 € | 300 | 42 Arbeitstage | Weiß | Bus | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Sonstige | - | 180° (horizontal) | |||
0.77 € | 300 | 18 Arbeitstage | Weiß | Bus | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Sonstige | - | 180° (horizontal) | |||
0.64 € | 300 | 42 Arbeitstage | Weiß | Bus | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Sonstige | - | 180° (horizontal) | |||
0.52 € | 500 | 18 Arbeitstage | Weiß | Bus | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Sonstige | - | 180° (horizontal) | |||
0.40 € | 500 | 42 Arbeitstage | Weiß | Bus | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Sonstige | - | 180° (horizontal) | |||
0.28 € | 750 | 7 Arbeitstage | Weiß | Bus | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Sonstige | - | 180° (horizontal) | |||
0.37 € | 500 | 42 Arbeitstage | Schwarz | Stift | -|- | 2.5 | 2.5 | - | Kupfer | - | |||
0.49 € | 500 | 42 Arbeitstage | Schwarz | Stift | -|- | 2.5 | 2.5 | - | Kupfer | - | |||
0.62 € | 500 | 42 Arbeitstage | Schwarz | Stift | -|- | 2.5 | 2.5 | - | Kupfer | - | |||
0.74 € | 250 | 42 Arbeitstage | Schwarz | Stift | -|- | 2.5 | 2.5 | - | Kupfer | - | |||
0.87 € | 250 | 42 Arbeitstage | Schwarz | Stift | -|- | 2.5 | 2.5 | - | Kupfer | - | |||
0.99 € | 250 | 42 Arbeitstage | Schwarz | Stift | -|- | 2.5 | 2.5 | - | Kupfer | - | |||
1.12 € | 250 | 42 Arbeitstage | Schwarz | Stift | -|- | 2.5 | 2.5 | - | Kupfer | - | |||
0.28 € | 750 | 42 Arbeitstage | - | Bus | -|- | 2.5 | 2.5 | - | Kupfer | - | |||
0.40 € | 500 | 42 Arbeitstage | - | Bus | -|- | - | - | - | Kupfer | - | |||
0.52 € | 500 | 42 Arbeitstage | - | Bus | -|- | - | - | - | Kupfer | - | |||
0.64 € | 300 | 40 Arbeitstage | Schwarz | Bus | -|- | 2.5 | 2.5 | - | Kupfer | - | |||
0.77 € | 300 | 42 Arbeitstage | Schwarz | Bus | -|- | 2.5 | 2.5 | - | Kupfer | - | |||
0.89 € | 300 | 42 Arbeitstage | Schwarz | Bus | -|- | 2.5 | 2.5 | - | Kupfer | - | |||
1.01 € | 200 | 42 Arbeitstage | Schwarz | Bus | -|- | 2.5 | 2.5 | - | Kupfer | - |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Nennspannung(V) | 160 | Anzahl der Pole | - |
---|---|---|---|---|---|
Materialgehäuse | Sonstige | Gehäuse beschichten | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Spannung(kV) | 2.5 | Art der elektrischen Anschluss | Crimpanschluss | Material der Kontaktfläche | - |
Überspannungskategorie | - | Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | Rohrkabel |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- |
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.14|0.75 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Mit Schutzleiter | - |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Bemessungsstrom in(A) | 6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbgehäuse
Kontaktschalter
Betriebstemperatur(°C)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Rastermaß der Kontakte(mm)
Schutzart (IP) (IP), montiert
Materialkontakt
Winkel Kontakt / Anschluss
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften