Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1955141
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Schwarz | Nennspannung(V) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Stift | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 |
Art der Befestigung | Sonstige | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Spannung(kV) | 2.5 |
Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Zinn | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Durchmesser Anschluss(mm) | - | Länge Stift(mm) | 3.8 |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 2.5 | Anzahl der Steckkontaktreihen | 2 | Art der Streifenbildung | Keine |
Geeignet für die Dicke(mm) | - | Rastermaß der Kontakte(mm) | 2.5 | Steckverbinder | Fester Steckverbinder |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkelplatine / Kontakt | Sonstige | Art der Leiterplattenbefestigung | Sonstige |
Bemessungsstrom in(A) | 4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattensteckverbinder, PCB-Header, MCD, die Teilenummer ist 1955141.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1955141.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften