Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.27 € | 100 | 28 Arbeitstage | 5 | 5 | |||
4.36 € | 50 | 25 Arbeitstage | 5 | 5 | |||
5.44 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5 | 5 | |||
6.53 € | 50 | 25 Arbeitstage | 5 | 5 | |||
7.62 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5 | 5 | |||
8.70 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5 | 5 | |||
9.79 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5 | 5 | |||
10.88 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5 | 5 | |||
11.96 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5 | 5 | |||
13.05 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5 | 5 | |||
14.14 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5 | 5 | |||
15.22 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5 | 5 | |||
16.31 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5 | 5 | |||
17.40 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5 | 5 | |||
18.48 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5 | 5 | |||
19.57 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5 | 5 | |||
20.65 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5 | 5 | |||
21.74 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5 | 5 | |||
22.83 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5 | 5 | |||
23.91 € | 50 | 26 Arbeitstage | 5 | 5 | |||
25.00 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5 | 5 | |||
26.09 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5 | 5 | |||
6.53 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5.08 | 5.08 | |||
8.70 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5.08 | 5.08 | |||
9.79 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5.08 | 5.08 | |||
11.96 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5.08 | 5.08 | |||
14.14 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5.08 | 5.08 | |||
15.22 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5.08 | 5.08 | |||
16.31 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5.08 | 5.08 | |||
18.48 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5.08 | 5.08 | |||
19.57 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5.08 | 5.08 | |||
20.65 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5.08 | 5.08 | |||
21.74 € | 50 | 25 Arbeitstage | 5.08 | 5.08 | |||
22.83 € | 20 | 28 Arbeitstage | 5.08 | 5.08 | |||
23.91 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5.08 | 5.08 | |||
25.00 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5.08 | 5.08 | |||
26.09 € | 50 | 28 Arbeitstage | 5.08 | 5.08 |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Bus | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | - | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Spannung(kV) | 4 | Art der elektrischen Anschluss | Schraubverbindung | Material der Kontaktfläche | Zinn |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | Rohrkabel |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|2.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|2.5 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|1 | Schutzart (IP) (IP), montiert | Sonstige |
Mit Schutzleiter | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Materialkontakt | Kupfer |
Winkel Kontakt / Anschluss | 180° (horizontal) | Bemessungsstrom in(A) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Rastermaß der Kontakte(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften