PCB-Header, MCD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1830046
1830088
1830114
1830156
1830198
1830211
1830224
1830237
1840860
1840886
1894891
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbgehäuse Betriebstemperatur
(°C)
Länge Stift
(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)
Winkelplatine / Kontakt Art der Leiterplattenbefestigung Bemessungsstrom in
(A)

8.93 €

50 22 Arbeitstage Grün-40|1003.53.813.81SonstigeSonstige8

12.18 €

50 22 Arbeitstage Grün-40|1003.53.813.81SonstigeSonstige8

4.50 €

50 22 Arbeitstage Grün-40|1003.53.813.81SonstigeFlansch8

7.75 €

50 22 Arbeitstage Grün-40|1003.53.813.81SonstigeFlansch8

11.00 €

50 22 Arbeitstage Grün-40|1003.53.813.81SonstigeFlansch8

12.62 €

50 22 Arbeitstage Grün-40|1003.53.813.81SonstigeFlansch8

13.43 €

50 22 Arbeitstage Grün-40|1003.53.813.81SonstigeFlansch8

14.25 €

50 22 Arbeitstage Grün-40|1003.53.813.81SonstigeFlansch8

3.33 €

250 77 Arbeitstage Schwarz-|-3.53.53.5--8

8.10 €

100 77 Arbeitstage Schwarz-|-3.53.53.5--8

9.01 €

50 28 Arbeitstage Grün-40|1003.82.52.5SonstigeSonstige4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Nennspannung(V) 160 Anzahl der Pole -
Kontaktschalter Stift Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige
Spannung(kV) 2.5 Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) -
Anzahl der Steckkontaktreihen 2 Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) -
Steckverbinder Fester Steckverbinder Werkstoff des Isolation Sonstige

Technischer Support