PCB-Header, MDSTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1762460
1762512
1762538
1762787
1762800
1762813
1762826
1762842
1762855
1762868
1762871
1837133
1842377
1842416
1842432
1842445
1842458
1842568
1842584
1844977
1846386
1846409
1846412
1846438
1846441
1846454
1846467
1846690
1846700
1846713
1846726
1846739
1846742
1846755
1846768
1846771
1846784
1846797
1874617
1874620
1877740
1877753
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Länge Stift
(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)
Art der Leiterplattenbefestigung

8.89 €

50 35 Arbeitstage Sonstige3.55.085.08Sonstige

13.75 €

50 35 Arbeitstage Sonstige3.55.085.08Sonstige

15.36 €

50 35 Arbeitstage Sonstige3.55.085.08Sonstige

8.89 €

50 35 Arbeitstage Sonstige3.555Sonstige

10.51 €

50 35 Arbeitstage Sonstige3.555Sonstige

11.32 €

50 35 Arbeitstage Sonstige3.555Sonstige

12.13 €

50 35 Arbeitstage Sonstige3.555Sonstige

13.75 €

50 35 Arbeitstage Sonstige3.555Sonstige

14.55 €

50 35 Arbeitstage Sonstige3.555Sonstige

15.36 €

50 54 Arbeitstage Sonstige3.555Sonstige

16.17 €

50 35 Arbeitstage Sonstige3.555Sonstige

4.20 €

50 37 Arbeitstage Sonstige3.255Sonstige

6.13 €

50 25 Arbeitstage Sonstige3.25.085.08Flansch

9.01 €

50 33 Arbeitstage Sonstige3.25.085.08Flansch

10.44 €

50 33 Arbeitstage Sonstige3.25.085.08Flansch

11.16 €

50 26 Arbeitstage Sonstige3.25.085.08Flansch

11.88 €

50 33 Arbeitstage Sonstige3.25.085.08Flansch

5.64 €

50 33 Arbeitstage -3.25.085.08Sonstige

7.07 €

50 33 Arbeitstage -3.25.085.08Sonstige

4.92 €

50 7 Arbeitstage -3.25.085.08Sonstige

3.48 €

100 33 Arbeitstage Sonstige3.255Sonstige

4.92 €

50 33 Arbeitstage Sonstige3.255Sonstige

5.64 €

50 37 Arbeitstage Sonstige3.255Sonstige

7.07 €

50 33 Arbeitstage Sonstige3.255Sonstige

7.79 €

50 26 Arbeitstage Sonstige3.255Sonstige

8.51 €

50 37 Arbeitstage Sonstige3.255Sonstige

9.23 €

50 33 Arbeitstage Sonstige3.255Sonstige

5.41 €

50 25 Arbeitstage Sonstige3.255Flansch

6.13 €

50 25 Arbeitstage Sonstige3.255Flansch

6.85 €

50 37 Arbeitstage Sonstige3.255Flansch

7.57 €

50 37 Arbeitstage Sonstige3.255Flansch

8.29 €

50 37 Arbeitstage Sonstige3.255Flansch

9.01 €

50 40 Arbeitstage Sonstige3.255Flansch

9.73 €

50 40 Arbeitstage Sonstige3.255Flansch

10.44 €

50 40 Arbeitstage Sonstige3.255Flansch

11.16 €

50 40 Arbeitstage Sonstige3.255Flansch

11.88 €

50 43 Arbeitstage Sonstige3.255Flansch

12.60 €

50 7 Arbeitstage Sonstige3.255Flansch

6.13 €

50 25 Arbeitstage Sonstige3.255Flansch

6.13 €

50 25 Arbeitstage Sonstige3.255Flansch

5.41 €

50 25 Arbeitstage Sonstige3.255Flansch

5.41 €

50 25 Arbeitstage Sonstige3.255Flansch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 320
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Betriebstemperatur(°C) -40|100
Art der Befestigung Sonstige Spannung(kV) 4 Art der elektrischen Anschluss Sonstige
Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2
Durchmesser Anschluss(mm) - Anzahl der Steckkontaktreihen 2 Art der Streifenbildung Keine
Geeignet für die Dicke(mm) - Steckverbinder Fester Steckverbinder Werkstoff des Isolation Sonstige
Winkelplatine / Kontakt Sonstige Bemessungsstrom in(A) 10

Technischer Support