PCB-Header, MDSTBW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1802414
1802427
1802430
1842238
1842283
1842296
1842306
1846836
1846849
1846852
1846865
1846878
1846881
1846894
1846904
1846917
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)

3.41 €

100 7 Arbeitstage 5.085.08
-

3.41 €

100 25 Arbeitstage 55

2.48 €

100 7 Arbeitstage 5.085.08

4.34 €

50 29 Arbeitstage 5.085.08

9.02 €

50 29 Arbeitstage 5.085.08

9.95 €

50 32 Arbeitstage 5.085.08

10.88 €

50 26 Arbeitstage 5.085.08
-

4.34 €

50 29 Arbeitstage 55
-

5.28 €

50 32 Arbeitstage 55
-

6.21 €

50 29 Arbeitstage 55
-

7.15 €

50 32 Arbeitstage 55
-

8.08 €

50 32 Arbeitstage 55
-

9.02 €

50 29 Arbeitstage 55
-

9.95 €

50 32 Arbeitstage 55
-

10.88 €

50 32 Arbeitstage 55
-

11.82 €

50 29 Arbeitstage 55

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 320
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Betriebstemperatur(°C) -40|100
Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) 4
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Länge Stift(mm) 3.8
Anzahl der Steckkontaktreihen 2 Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) -
Steckverbinder Fester Steckverbinder Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt Sonstige
Art der Leiterplattenbefestigung Sonstige Bemessungsstrom in(A) 10

Technischer Support