Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperatur (°C) | Schutzart (IP) (IP), montiert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.70 € | 50 | 58 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
9.98 € | 50 | 58 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
13.27 € | 50 | 58 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
16.55 € | 50 | 58 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
19.84 € | 25 | 58 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
23.12 € | 25 | 58 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
26.41 € | 25 | 58 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
29.70 € | 25 | 58 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
32.98 € | 25 | 58 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
36.27 € | 25 | 58 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
39.55 € | 25 | 58 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
6.57 € | 50 | 7 Arbeitstage | -|- | - | |||
16.43 € | 50 | 58 Arbeitstage | -|- | - | |||
19.72 € | 25 | 58 Arbeitstage | -|- | - | |||
23.00 € | 25 | 58 Arbeitstage | -|- | - | |||
26.29 € | 25 | 58 Arbeitstage | -|- | - | |||
29.57 € | 25 | 58 Arbeitstage | -|- | - | |||
32.86 € | 25 | 58 Arbeitstage | -|- | - | |||
36.14 € | 25 | 58 Arbeitstage | -|- | - | |||
39.43 € | 25 | 58 Arbeitstage | -|- | - | |||
6.70 € | 30 | 58 Arbeitstage | -|- | - | |||
9.98 € | 20 | 7 Arbeitstage | -|- | - | |||
13.27 € | 20 | 7 Arbeitstage | -|- | - | |||
19.84 € | 10 | 58 Arbeitstage | -|- | - | |||
23.12 € | 10 | 58 Arbeitstage | -|- | - | |||
26.41 € | 10 | 58 Arbeitstage | -|- | - | |||
29.70 € | 10 | 58 Arbeitstage | -|- | - | |||
32.98 € | 10 | 58 Arbeitstage | -|- | - | |||
36.27 € | 10 | 58 Arbeitstage | -|- | - | |||
39.55 € | 10 | 58 Arbeitstage | -|- | - |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Bus | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Spannung(kV) | 8 |
Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Zinn | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | Rohrkabel | Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 7.62 |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Rastermaß der Kontakte(mm) | 7.62 | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|10 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|6 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|6 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|6 |
Mit Schutzleiter | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Materialkontakt | Kupfer |
Winkel Kontakt / Anschluss | 180° (horizontal) | Bemessungsstrom in(A) | 41 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebstemperatur(°C)
Schutzart (IP) (IP), montiert
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften