Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.03 € | 100 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
3.44 € | 100 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
3.84 € | 50 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
4.04 € | 50 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
4.24 € | 50 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
4.45 € | 50 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
4.65 € | 50 | 26 Arbeitstage | -|- | |||
4.85 € | 50 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
0.44 € | 450 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
0.67 € | 300 | 7 Arbeitstage | -|- | |||
0.89 € | 250 | 25 Arbeitstage | -|- | |||
1.11 € | 200 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
1.33 € | 150 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
1.56 € | 150 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
1.78 € | 150 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
2.00 € | 100 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
2.22 € | 100 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
2.45 € | 100 | 26 Arbeitstage | -|- | |||
2.67 € | 100 | 25 Arbeitstage | -|- | |||
2.89 € | 100 | 26 Arbeitstage | -|- | |||
3.11 € | 100 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
3.34 € | 100 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
3.56 € | 100 | 25 Arbeitstage | -|- | |||
3.78 € | 50 | 25 Arbeitstage | -|- | |||
4.00 € | 50 | 26 Arbeitstage | -|- | |||
4.22 € | 50 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
4.45 € | 50 | 26 Arbeitstage | -|- | |||
4.67 € | 50 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
4.89 € | 50 | 26 Arbeitstage | -|- | |||
5.11 € | 50 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
5.34 € | 50 | 26 Arbeitstage | -|- | |||
0.90 € | 250 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
1.10 € | 200 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
1.30 € | 150 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
1.71 € | 150 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
1.91 € | 100 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
2.11 € | 100 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
2.31 € | 100 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
2.52 € | 100 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
2.72 € | 100 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
2.92 € | 100 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
3.12 € | 100 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
3.32 € | 100 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
3.53 € | 100 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
3.73 € | 50 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
3.93 € | 50 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
4.13 € | 50 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
4.33 € | 50 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
4.54 € | 50 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
4.74 € | 50 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
4.94 € | 50 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
5.14 € | 50 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
5.35 € | 50 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
0.61 € | 300 | 25 Arbeitstage | -|- | |||
1.42 € | 150 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
1.82 € | 100 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
2.02 € | 100 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
2.63 € | 100 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
2.83 € | 100 | 28 Arbeitstage | -|- | |||
3.03 € | 100 | 28 Arbeitstage | -|- |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte zu Leiterplatte | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Bus | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Spannung(kV) | 4 |
Art der elektrischen Anschluss | Crimpanschluss | Material der Kontaktfläche | Zinn | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | Rohrkabel | Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 5.08 |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Rastermaß der Kontakte(mm) | 5.08 | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.5|2.5 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.5|2.5 |
Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Mit Schutzleiter | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Materialkontakt | Kupfer | Winkel Kontakt / Anschluss | 180° (horizontal) | Bemessungsstrom in(A) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebstemperatur(°C)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften