Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1930344 |
1930357 |
1930360 |
1930373 |
1930386 |
1930399 |
1930409 |
1930412 |
1930425 |
1930438 |
1930441 |
1930454 |
1930467 |
1930496 |
1930506 |
1930519 |
1930522 |
1930535 |
1930548 |
1930551 |
1930564 |
1930577 |
1930580 |
1930593 |
1930603 |
1930616 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge Stift (mm) | Winkelplatine / Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 € | 100 | 65 Arbeitstage | 3.4 | Sonstige | |||
2.96 € | 100 | 65 Arbeitstage | 3.4 | Sonstige | |||
3.55 € | 100 | 65 Arbeitstage | 3.4 | Sonstige | |||
4.14 € | 50 | 65 Arbeitstage | 3.3 | Sonstige | |||
4.73 € | 50 | 65 Arbeitstage | 3.4 | Sonstige | |||
5.32 € | 50 | 65 Arbeitstage | 3.4 | Sonstige | |||
5.91 € | 50 | 65 Arbeitstage | 3.4 | Sonstige | |||
6.50 € | 50 | 65 Arbeitstage | 3.4 | Sonstige | |||
7.09 € | 50 | 65 Arbeitstage | 3.4 | Sonstige | |||
7.68 € | 50 | 65 Arbeitstage | 3.4 | Sonstige | |||
8.27 € | 50 | 65 Arbeitstage | 3.4 | Sonstige | |||
8.87 € | 50 | 65 Arbeitstage | 3.4 | Sonstige | |||
9.46 € | 50 | 65 Arbeitstage | 3.4 | Sonstige | |||
2.19 € | 100 | 65 Arbeitstage | 3.6 | 90° (senkrecht nach oben) | |||
2.74 € | 100 | 65 Arbeitstage | 3.6 | 90° (senkrecht nach oben) | |||
3.29 € | 100 | 65 Arbeitstage | 3.6 | 90° (senkrecht nach oben) | |||
3.84 € | 50 | 65 Arbeitstage | 3.6 | 90° (senkrecht nach oben) | |||
4.38 € | 50 | 65 Arbeitstage | 3.6 | 90° (senkrecht nach oben) | |||
4.93 € | 50 | 65 Arbeitstage | 3.6 | 90° (senkrecht nach oben) | |||
5.48 € | 50 | 65 Arbeitstage | 3.6 | 90° (senkrecht nach oben) | |||
6.03 € | 50 | 65 Arbeitstage | 3.6 | 90° (senkrecht nach oben) | |||
6.58 € | 50 | 65 Arbeitstage | 3.6 | 90° (senkrecht nach oben) | |||
7.12 € | 50 | 65 Arbeitstage | 3.6 | 90° (senkrecht nach oben) | |||
7.67 € | 50 | 65 Arbeitstage | 3.6 | 90° (senkrecht nach oben) | |||
8.22 € | 50 | 65 Arbeitstage | 3.6 | 90° (senkrecht nach oben) | |||
8.77 € | 50 | 65 Arbeitstage | 3.6 | 90° (senkrecht nach oben) |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Schwarz | Nennspannung(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Bus | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
Art der Befestigung | Sonstige | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Spannung(kV) | 2.5 |
Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Zinn | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Durchmesser Anschluss(mm) | - | Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 3.5 |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Art der Streifenbildung | Keine | Geeignet für die Dicke(mm) | - |
Rastermaß der Kontakte(mm) | 3.5 | Steckverbinder | Fester Steckverbinder | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Art der Leiterplattenbefestigung | Sonstige | Bemessungsstrom in(A) | 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge Stift(mm)
Winkelplatine / Kontakt
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften