Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Bus | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | - | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Spannung(kV) | 4 | Art der elektrischen Anschluss | Schraubverbindung | Material der Kontaktfläche | Zinn |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | Rohrkabel |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 5.08 | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Rastermaß der Kontakte(mm) | 5.08 |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|2.5 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|1 | Mit Schutzleiter | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Materialkontakt | Kupfer | Winkel Kontakt / Anschluss | 180° (horizontal) | Bemessungsstrom in(A) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schutzart (IP) (IP), montiert
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften