Leiterplattensteckverbinder, PCB-Header, MCDNV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1750290
1750300
1750313
1750342
1750368
1750384
1750397
1750407
1750410
1750436
1750449
1750452
1750465
1750478
1952788
1952827
1952830
1952856
1952911
1952937
1952940
1952953
1953004
1953046
1953059
1953062
1953075
1953088
1953101
1953127
1953130
1953143
1953156
1953169
1953172
1953185
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Betriebstemperatur
(°C)
Länge Stift
(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)

2.37 €

130 19 Arbeitstage 200-40|-402.63.813.81

3.12 €

90 19 Arbeitstage 200-|-2.63.813.81

3.87 €

70 19 Arbeitstage 200-|-2.63.813.81

6.12 €

40 19 Arbeitstage 200-|-2.63.813.81

7.62 €

30 19 Arbeitstage 200-|-2.63.813.81

9.12 €

50 19 Arbeitstage 200-|-2.63.813.81

9.87 €

50 19 Arbeitstage 200-|-2.63.813.81

10.62 €

40 19 Arbeitstage 200-|-2.63.813.81

11.37 €

40 19 Arbeitstage 200-|-2.63.813.81

12.87 €

30 19 Arbeitstage 200-|-2.63.813.81

13.62 €

30 19 Arbeitstage 200-|-2.63.813.81

14.37 €

30 19 Arbeitstage 200-|-2.63.813.81

15.12 €

30 19 Arbeitstage 200-|-2.63.813.81

15.87 €

30 19 Arbeitstage 200-|-2.63.813.81

2.37 €

135 7 Arbeitstage 160-40|1002.63.53.5

5.37 €

50 7 Arbeitstage 160-40|1002.63.53.5

6.12 €

45 7 Arbeitstage 160-40|1002.63.53.5

7.62 €

35 7 Arbeitstage 160-40|1002.63.53.5

12.12 €

40 19 Arbeitstage 160-40|1002.63.53.5

13.62 €

30 19 Arbeitstage 160-40|1002.63.53.5

14.37 €

30 19 Arbeitstage 160-40|1002.63.53.5

15.12 €

30 19 Arbeitstage 160-40|1002.63.53.5

4.62 €

60 19 Arbeitstage 160-40|1001.43.53.5

5.37 €

50 19 Arbeitstage 160-40|1001.43.53.5

6.12 €

45 19 Arbeitstage 160-40|1001.43.53.5

6.87 €

40 19 Arbeitstage 160-40|1001.43.53.5

7.62 €

35 19 Arbeitstage 160-40|1001.43.53.5

8.37 €

30 19 Arbeitstage 160-40|1001.43.53.5

9.12 €

30 19 Arbeitstage 160-40|1001.43.53.5

10.62 €

50 19 Arbeitstage 160-40|1001.43.53.5

11.37 €

40 19 Arbeitstage 160-40|1001.43.53.5

12.12 €

40 19 Arbeitstage 160-40|1001.43.53.5

12.87 €

40 19 Arbeitstage 160-40|1001.43.53.5

13.62 €

30 19 Arbeitstage 160-40|1001.43.53.5

14.37 €

30 19 Arbeitstage 160-40|1001.43.53.5

15.12 €

30 19 Arbeitstage 160-40|1001.43.53.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Schwarz Anzahl der Pole -
Kontaktschalter Stift Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige
Spannung(kV) 2.5 Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) -
Anzahl der Steckkontaktreihen 2 Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) -
Steckverbinder Fester Steckverbinder Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt 90° (senkrecht nach oben)
Art der Leiterplattenbefestigung Sonstige Bemessungsstrom in(A) 8

Technischer Support