PCB-Header, SMC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1827473
1827499
1827512
1827538
1827541
1827554
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.25 €

100 7 Arbeitstage

4.14 €

50 7 Arbeitstage

5.04 €

50 47 Arbeitstage

5.94 €

50 47 Arbeitstage

6.39 €

50 47 Arbeitstage

6.84 €

50 47 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 160
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Betriebstemperatur(°C) -40|100
Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) 2.5
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Länge Stift(mm) 3.4
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 3.81 Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Art der Streifenbildung Keine
Geeignet für die Dicke(mm) - Rastermaß der Kontakte(mm) 3.81 Steckverbinder Fester Steckverbinder
Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt 45° / 135° (nach unten geneigt) Art der Leiterplattenbefestigung Flansch
Bemessungsstrom in(A) 8

Technischer Support