Leiterplattensteckverbinder, PCB-Steckverbinder, GMVSTBW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1737880
1737903
1810007
1810010
1810023
1810036
1810049
1810052
1810065
1810078
1810081
1810094
1810104
1848041
1848054
1848067
1848083
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Betriebstemperatur
(°C)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)
Schutzart (IP) (IP), montiert

10.28 €

50 43 Arbeitstage 630-40|1007.57.5Sonstige

12.56 €

50 43 Arbeitstage 630-40|1007.57.5Sonstige

2.87 €

100 43 Arbeitstage 352-|-7.627.62-

4.24 €

50 43 Arbeitstage 352-|-7.627.62-

5.61 €

50 43 Arbeitstage 352-|-7.627.62-

6.98 €

50 43 Arbeitstage 352-|-7.627.62-

8.35 €

50 43 Arbeitstage 352-|-7.627.62-

9.72 €

50 43 Arbeitstage 352-|-7.627.62-

11.09 €

50 43 Arbeitstage 352-|-7.627.62-

12.46 €

50 43 Arbeitstage 352-|-7.627.62-

13.83 €

50 43 Arbeitstage 352-|-7.627.62-

15.19 €

50 43 Arbeitstage 352-|-7.627.62-

16.56 €

50 43 Arbeitstage 352-|-7.627.62-

8.12 €

50 7 Arbeitstage 630-40|1007.627.62Sonstige

9.26 €

50 43 Arbeitstage 630-40|1007.627.62Sonstige

10.40 €

50 43 Arbeitstage 630-40|1007.627.62Sonstige

12.68 €

50 43 Arbeitstage 630-40|1007.627.62Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Anzahl der Pole -
Kontaktschalter Bus Materialgehäuse Sonstige Gehäuse beschichten -
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Spannung(kV) 6 Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung
Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2
Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|2.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|2.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|1
Mit Schutzleiter - Werkstoff des Isolation Sonstige Materialkontakt Kupfer
Winkel Kontakt / Anschluss 270° (senkrecht nach unten) Bemessungsstrom in(A) 12

Technischer Support