Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art der Verbindung | Farbgehäuse | Nennspannung (V) | Kontaktschalter | Materialgehäuse | Betriebstemperatur (°C) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Spannung (kV) | Art der elektrischen Anschluss | Material der Kontaktfläche | Überspannungskategorie | Modell des anschließbaren Kabelmodell | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Anzahl der Steckkontaktreihen | Rastermaß der Kontakte (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Schutzart (IP) (IP), montiert | Werkstoff des Isolation | Materialkontakt | Winkel Kontakt / Anschluss | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.37 € | 50 | 78 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Bus | Sonstige | -40|100 | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | Rohrkabel | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | - | Sonstige | Kupfer | 180° (horizontal) | 12 | |||
13.19 € | 50 | 7 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Bus | Sonstige | -40|100 | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | Rohrkabel | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | - | Sonstige | Kupfer | 180° (horizontal) | 12 | |||
14.14 € | 50 | 78 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Bus | Sonstige | -40|100 | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | Rohrkabel | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | - | Sonstige | Kupfer | 180° (horizontal) | 12 | |||
12.25 € | 50 | 78 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Bus | Sonstige | -40|100 | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | Rohrkabel | 5.08 | 1 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Sonstige | Sonstige | Kupfer | 180° (horizontal) | 12 | |||
14.14 € | 50 | 78 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Bus | Sonstige | -40|100 | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | Rohrkabel | 5.08 | 1 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Sonstige | Sonstige | Kupfer | 180° (horizontal) | 12 | |||
10.49 € | 50 | 7 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Bus | Sonstige | -40|100 | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | Rohrkabel | 5.08 | 1 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Sonstige | Sonstige | Kupfer | 180° (horizontal) | 12 | |||
12.38 € | 50 | 78 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Bus | Sonstige | -40|100 | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | Rohrkabel | 5.08 | 1 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Sonstige | Sonstige | Kupfer | 180° (horizontal) | 12 | |||
16.02 € | 50 | 78 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Bus | Sonstige | -40|100 | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | Rohrkabel | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | - | Sonstige | Kupfer | 180° (horizontal) | 12 | |||
16.96 € | 50 | 78 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Bus | Sonstige | -40|100 | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | Rohrkabel | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | - | Sonstige | Kupfer | 180° (horizontal) | 12 | |||
5.78 € | 50 | 78 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Bus | Sonstige | -40|100 | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | Rohrkabel | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Sonstige | Sonstige | Kupfer | 180° (horizontal) | 12 | |||
6.73 € | 50 | 78 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Bus | Sonstige | -40|100 | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | Rohrkabel | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Sonstige | Sonstige | Kupfer | 180° (horizontal) | 12 | |||
8.61 € | 50 | 78 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Bus | Sonstige | -40|100 | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | Rohrkabel | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Sonstige | Sonstige | Kupfer | 180° (horizontal) | 12 | |||
9.55 € | 50 | 78 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Bus | Sonstige | -40|100 | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | Rohrkabel | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Sonstige | Sonstige | Kupfer | 180° (horizontal) | 12 | |||
10.49 € | 50 | 78 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Bus | Sonstige | -40|100 | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | Rohrkabel | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Sonstige | Sonstige | Kupfer | 180° (horizontal) | 12 | |||
11.43 € | 50 | 78 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Bus | Sonstige | -40|100 | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | Rohrkabel | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Sonstige | Sonstige | Kupfer | 180° (horizontal) | 12 | |||
12.38 € | 50 | 78 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Bus | Sonstige | -40|100 | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | Rohrkabel | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Sonstige | Sonstige | Kupfer | 180° (horizontal) | 12 | |||
13.32 € | 50 | 78 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Bus | Sonstige | -40|100 | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | Rohrkabel | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Sonstige | Sonstige | Kupfer | 180° (horizontal) | 12 | |||
14.26 € | 50 | 78 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Bus | Sonstige | -40|100 | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | Rohrkabel | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Sonstige | Sonstige | Kupfer | 180° (horizontal) | 12 | |||
15.20 € | 50 | 78 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Bus | Sonstige | -40|100 | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | Rohrkabel | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Sonstige | Sonstige | Kupfer | 180° (horizontal) | 12 | |||
16.14 € | 50 | 78 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Bus | Sonstige | -40|100 | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | Rohrkabel | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Sonstige | Sonstige | Kupfer | 180° (horizontal) | 12 | |||
17.08 € | 50 | 78 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Bus | Sonstige | -40|100 | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | Rohrkabel | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Sonstige | Sonstige | Kupfer | 180° (horizontal) | 12 | |||
16.02 € | 50 | 78 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Bus | Sonstige | -40|100 | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | Rohrkabel | 5.08 | 1 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Sonstige | Sonstige | Kupfer | 180° (horizontal) | 12 | |||
6.23 € | 50 | 78 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Bus | Sonstige | -40|100 | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | Rohrkabel | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Sonstige | Sonstige | Kupfer | 180° (horizontal) | 16 | |||
8.30 € | 50 | 78 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Bus | Sonstige | -40|100 | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | Rohrkabel | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Sonstige | Sonstige | Kupfer | 180° (horizontal) | 16 | |||
9.33 € | 50 | 78 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Bus | Sonstige | -40|100 | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | Rohrkabel | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Sonstige | Sonstige | Kupfer | 180° (horizontal) | 16 | |||
10.37 € | 50 | 78 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Bus | Sonstige | -40|100 | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | Rohrkabel | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Sonstige | Sonstige | Kupfer | 180° (horizontal) | 16 | |||
11.41 € | 50 | 78 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Bus | Sonstige | -40|100 | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | Rohrkabel | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Sonstige | Sonstige | Kupfer | 180° (horizontal) | 16 | |||
12.44 € | 50 | 78 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Bus | Sonstige | -40|100 | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | Rohrkabel | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Sonstige | Sonstige | Kupfer | 180° (horizontal) | 16 | |||
1.81 € | 150 | 75 Arbeitstage | - | Sonstige | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | - | - | - | |||
3.69 € | 50 | 7 Arbeitstage | - | Schwarz | 320 | Bus | Kunststoff | -|- | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | - | 5 | - | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | - | Sonstige | - | 180° (horizontal) | 16 | |||
2.78 € | 100 | 75 Arbeitstage | - | Schwarz | 320 | Bus | Kunststoff | -|- | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | - | 5 | - | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | - | Sonstige | - | 180° (horizontal) | 16 | |||
1.83 € | 100 | 75 Arbeitstage | - | Schwarz | 320 | Bus | Kunststoff | -|- | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | - | 5 | - | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | - | Sonstige | - | 180° (horizontal) | 16 |
Loading...
Anzahl der Pole | - | Gehäuse beschichten | - | Verschmutzungsgrad | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Mit Schutzleiter | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art der Verbindung
Farbgehäuse
Nennspannung(V)
Kontaktschalter
Materialgehäuse
Betriebstemperatur(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Spannung(kV)
Art der elektrischen Anschluss
Material der Kontaktfläche
Überspannungskategorie
Modell des anschließbaren Kabelmodell
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Anzahl der Steckkontaktreihen
Rastermaß der Kontakte(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Schutzart (IP) (IP), montiert
Werkstoff des Isolation
Materialkontakt
Winkel Kontakt / Anschluss
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften