Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
5.00 € | 50 | 7 Arbeitstage | |||
12.50 € | 50 | 7 Arbeitstage | |||
13.75 € | 50 | 33 Arbeitstage | |||
16.25 € | 50 | 7 Arbeitstage | |||
17.50 € | 50 | 33 Arbeitstage | |||
18.75 € | 50 | 33 Arbeitstage | |||
19.99 € | 50 | 33 Arbeitstage | |||
21.24 € | 50 | 33 Arbeitstage | |||
22.49 € | 50 | 33 Arbeitstage | |||
23.74 € | 50 | 33 Arbeitstage | |||
24.99 € | 50 | 33 Arbeitstage | |||
2.81 € | 100 | 7 Arbeitstage | |||
6.56 € | 50 | 7 Arbeitstage | |||
9.06 € | 50 | 7 Arbeitstage | |||
11.56 € | 50 | 7 Arbeitstage | |||
14.06 € | 50 | 33 Arbeitstage | |||
15.31 € | 50 | 7 Arbeitstage | |||
16.56 € | 50 | 33 Arbeitstage | |||
17.81 € | 50 | 33 Arbeitstage | |||
19.06 € | 50 | 33 Arbeitstage | |||
20.31 € | 50 | 33 Arbeitstage | |||
21.56 € | 50 | 33 Arbeitstage | |||
22.81 € | 50 | 33 Arbeitstage | |||
24.06 € | 50 | 33 Arbeitstage | |||
25.31 € | 50 | 33 Arbeitstage | |||
5.95 € | 50 | 7 Arbeitstage | |||
9.70 € | 50 | 7 Arbeitstage | |||
12.20 € | 50 | 7 Arbeitstage | |||
13.45 € | 50 | 7 Arbeitstage | |||
14.70 € | 50 | 33 Arbeitstage | |||
17.20 € | 50 | 7 Arbeitstage | |||
18.45 € | 50 | 7 Arbeitstage | |||
19.70 € | 50 | 7 Arbeitstage | |||
22.20 € | 50 | 33 Arbeitstage | |||
23.45 € | 50 | 33 Arbeitstage | |||
24.70 € | 50 | 33 Arbeitstage |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Bus | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | - | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Spannung(kV) | 2.5 | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Zinn |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | Rohrkabel |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 3.5 | Anzahl der Steckkontaktreihen | 2 | Rastermaß der Kontakte(mm) | 3.5 |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|1.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|1.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|1.5 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|1.5 | Schutzart (IP) (IP), montiert | Sonstige | Mit Schutzleiter | - |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Materialkontakt | Kupfer | Winkel Kontakt / Anschluss | 180° (horizontal) |
Bemessungsstrom in(A) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften