PCB-Header, IPC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1969577
1969580
1969593
1969603
1969629
1969632
1969645
1969658
1969661
1969674
1969687
1969852
1969865
1969878
1969881
1969894
1969904
1969917
1969920
1969933
1969946
1969959
1969962
1969975
1969988
1969991
1970003
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Art der Leiterplattenbefestigung

15.16 €

50 28 Arbeitstage -40|100Sonstige

17.69 €

50 28 Arbeitstage -40|100Sonstige

20.21 €

50 28 Arbeitstage -40|100Sonstige

22.74 €

50 28 Arbeitstage -40|100Sonstige

8.30 €

50 28 Arbeitstage -|-Flansch

10.83 €

50 28 Arbeitstage -|-Flansch

13.35 €

50 28 Arbeitstage -|-Flansch

15.88 €

50 28 Arbeitstage -|-Flansch

18.41 €

50 28 Arbeitstage -|-Flansch

20.93 €

50 28 Arbeitstage -|-Flansch

23.46 €

50 28 Arbeitstage -|-Flansch

5.05 €

50 28 Arbeitstage -|-Sonstige

7.58 €

50 28 Arbeitstage -|-Sonstige

10.11 €

50 28 Arbeitstage -|-Sonstige

12.63 €

50 28 Arbeitstage -|-Sonstige

15.16 €

50 28 Arbeitstage -|-Sonstige

17.69 €

50 28 Arbeitstage -|-Sonstige

20.21 €

50 28 Arbeitstage -|-Sonstige

22.74 €

50 28 Arbeitstage -|-Sonstige

5.77 €

50 28 Arbeitstage -|-Flansch

8.30 €

50 28 Arbeitstage -|-Flansch

10.83 €

50 28 Arbeitstage -|-Flansch

13.35 €

50 28 Arbeitstage -|-Flansch

15.88 €

50 28 Arbeitstage -|-Flansch

18.41 €

50 28 Arbeitstage -|-Flansch

20.93 €

50 28 Arbeitstage -|-Flansch

23.46 €

50 28 Arbeitstage -|-Flansch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 1000
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Bus Art der Befestigung Sonstige
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) 8 Art der elektrischen Anschluss Sonstige
Material der Kontaktfläche Silber Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2
Durchmesser Anschluss(mm) - Länge Stift(mm) 4 Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 10.16
Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) -
Rastermaß der Kontakte(mm) 10.16 Steckverbinder Fester Steckverbinder Werkstoff des Isolation Sonstige
Winkelplatine / Kontakt Sonstige Bemessungsstrom in(A) 76

Technischer Support