Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1812979 |
1812995 |
1813004 |
1813017 |
1813020 |
1813033 |
1813046 |
1813059 |
1813062 |
1813075 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
1.11 € | 200 | 22 Arbeitstage | |||
1.77 € | 150 | 7 Arbeitstage | |||
2.11 € | 100 | 33 Arbeitstage | |||
2.44 € | 100 | 33 Arbeitstage | |||
2.77 € | 100 | 33 Arbeitstage | |||
3.11 € | 100 | 33 Arbeitstage | |||
3.44 € | 100 | 33 Arbeitstage | |||
3.77 € | 50 | 33 Arbeitstage | |||
4.11 € | 50 | 33 Arbeitstage | |||
4.44 € | 50 | 33 Arbeitstage |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 630 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Stift | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 |
Art der Befestigung | Sonstige | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Spannung(kV) | 6 |
Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Zinn | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Durchmesser Anschluss(mm) | - | Länge Stift(mm) | 3.9 |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 7.62 | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Art der Streifenbildung | Keine |
Geeignet für die Dicke(mm) | - | Rastermaß der Kontakte(mm) | 7.62 | Steckverbinder | Fester Steckverbinder |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkelplatine / Kontakt | 90° (senkrecht nach oben) | Art der Leiterplattenbefestigung | Flansch |
Bemessungsstrom in(A) | 16 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften