Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0707345 |
0707361 |
0707882 |
0707921 |
0707950 |
0707963 |
0707976 |
0707992 |
0710073 |
0710138 |
0710141 |
0710264 |
0710280 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Spannung (kV) | Überspannungskategorie | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | Art der Leiterplattenbefestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.03 € | 50 | 22 Arbeitstage | 320 | -|- | Sonstige | 4 | - | 5.08 | 5.08 | - | |||
9.26 € | 50 | 22 Arbeitstage | 320 | -|- | Sonstige | 4 | - | 5.08 | 5.08 | - | |||
- | 200 | 22 Arbeitstage | - | -|- | - | - | - | 5.08 | 5.08 | - | |||
- | 100 | 22 Arbeitstage | - | -|- | - | - | - | 5.08 | 5.08 | - | |||
- | 50 | 22 Arbeitstage | - | -|- | - | - | - | 5.08 | 5.08 | - | |||
- | 50 | 22 Arbeitstage | - | -|- | - | - | - | 5.08 | 5.08 | - | |||
- | 50 | 22 Arbeitstage | - | -|- | Sonstige | - | - | 5.08 | 5.08 | - | |||
- | 50 | 22 Arbeitstage | - | -|- | - | - | - | 5.08 | 5.08 | - | |||
5.70 € | 50 | 33 Arbeitstage | 320 | -|- | Sonstige | 4 | III | 5 | 5 | Flansch | |||
9.41 € | 50 | 33 Arbeitstage | 320 | -|- | Sonstige | 4 | III | 5 | 5 | Flansch | |||
10.03 € | 50 | 33 Arbeitstage | 320 | -|- | Sonstige | 4 | III | 5 | 5 | Flansch | |||
8.18 € | 50 | 33 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Sonstige | 4 | III | 5.08 | 5.08 | Flansch | |||
9.41 € | 50 | 33 Arbeitstage | 320 | -40|100 | Sonstige | 4 | III | 5.08 | 5.08 | Flansch |
Loading...
Art der Verbindung | Kabel-zu-Kabel | Farbgehäuse | Grün | Anzahl der Pole | - |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter | Stift | Art der Befestigung | Sonstige | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige |
Material der Kontaktfläche | Zinn | Verschmutzungsgrad | 2 | Durchmesser Anschluss(mm) | - |
Länge Stift(mm) | 9.3 | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Art der Streifenbildung | Keine |
Geeignet für die Dicke(mm) | - | Steckverbinder | Fester Steckverbinder | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Winkelplatine / Kontakt | 90° (senkrecht nach oben) | Bemessungsstrom in(A) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Spannung(kV)
Überspannungskategorie
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Rastermaß der Kontakte(mm)
Art der Leiterplattenbefestigung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften