PCB-Header, GMSTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1806313

Teilenummer
1806313
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.80 €

50 22 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 630
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Betriebstemperatur(°C) -|-
Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) 6
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Länge Stift(mm) 3.2
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 7.62 Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Art der Streifenbildung Keine
Geeignet für die Dicke(mm) - Rastermaß der Kontakte(mm) 7.62 Steckverbinder Fester Steckverbinder
Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt Sonstige Art der Leiterplattenbefestigung Flansch
Bemessungsstrom in(A) 12

Sie befinden sich auf der Seite für PCB-Header, GMSTB, die Teilenummer ist 1806313.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1806313.

Technischer Support