Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1715170 |
1715183 |
1715196 |
1715206 |
1715219 |
1715222 |
1715235 |
1715248 |
1715251 |
1715264 |
1715280 |
1715293 |
1715303 |
1715316 |
1715329 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
18.70 € | 20 | 58 Arbeitstage | |||
28.05 € | 20 | 58 Arbeitstage | |||
37.40 € | 20 | 7 Arbeitstage | |||
46.74 € | 20 | 58 Arbeitstage | |||
56.09 € | 20 | 58 Arbeitstage | |||
65.44 € | 20 | 58 Arbeitstage | |||
74.79 € | 20 | 58 Arbeitstage | |||
84.14 € | 20 | 58 Arbeitstage | |||
19.30 € | 20 | 65 Arbeitstage | |||
28.65 € | 20 | 7 Arbeitstage | |||
47.35 € | 20 | 65 Arbeitstage | |||
56.70 € | 20 | 65 Arbeitstage | |||
66.05 € | 20 | 65 Arbeitstage | |||
75.40 € | 20 | 65 Arbeitstage | |||
84.75 € | 20 | 65 Arbeitstage |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Bus | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | - | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Spannung(kV) | 8 | Art der elektrischen Anschluss | Schraubverbindung | Material der Kontaktfläche | Silber |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | Rohrkabel |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 10.16 | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Rastermaß der Kontakte(mm) | 10.16 |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.75|16 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.5|16 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.75|16 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.75|6 | Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Mit Schutzleiter | - |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Materialkontakt | Kupfer | Winkel Kontakt / Anschluss | 180° (horizontal) |
Bemessungsstrom in(A) | 76 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften