Leiterplattensteckverbinder, Durchführungsleiste, DFK-MSTBVA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1899168
1899184
1899207
1899210
1899223
1899236
1899249
1899252
1899265
1899278
1899362
1899375
1899391
1899414
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge Stift
(mm)
Art der Leiterplattenbefestigung

3.86 €

50 25 Arbeitstage --

5.10 €

50 28 Arbeitstage --

6.33 €

50 25 Arbeitstage --

6.95 €

50 25 Arbeitstage --

7.57 €

50 28 Arbeitstage --

8.19 €

50 25 Arbeitstage --

8.80 €

50 28 Arbeitstage --

9.42 €

50 28 Arbeitstage --

10.04 €

50 28 Arbeitstage --

10.66 €

50 25 Arbeitstage --

8.33 €

50 28 Arbeitstage 3.9Flansch

8.95 €

50 28 Arbeitstage 3.9Flansch

10.19 €

50 28 Arbeitstage 3.9Flansch

11.42 €

50 28 Arbeitstage 3.9Flansch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 320
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Betriebstemperatur(°C) -|-
Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) 4
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie -
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 5.08
Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) -
Rastermaß der Kontakte(mm) 5.08 Steckverbinder Fester Steckverbinder Werkstoff des Isolation Sonstige
Winkelplatine / Kontakt 90° (senkrecht nach oben) Bemessungsstrom in(A) 12

Technischer Support