RJ45-Stecker, CUC-V06

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1414383
1414406
1414408
1414410
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)

15.42 €

12 22 Arbeitstage --

15.89 €

12 7 Arbeitstage --

15.89 €

12 22 Arbeitstage 38.453

15.89 €

12 22 Arbeitstage 38.453

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Tiefe(mm) - Art der Verriegelung -
Nennspannung(V) 72 Anzahl der Leitung - EMV-Version -
Anzahl der Pole - Kontaktschalter - Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Umgebungstemperatur(°C) -25|60 Betriebstemperatur(°C) -25|60
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Spannung(kV) - Art der elektrischen Anschluss Crimpanschluss
Material der Kontaktfläche Gold Schlagfestigkeit - Mit Versiegelung -
Überspannungskategorie I Verschmutzungsgrad 2 Anzahl der Steckkontaktreihen -
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.1|0.2 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|-
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Schutzart (IP) (IP), montiert IP67 Mit Schutzleiter falsch
Werkstoff des Isolation - Materialkontakt Andere Nichtkupferlegierungen Kabeleinzug positionieren -
Bemessungsstrom in(A) 1

Technischer Support