Leiterplattensteckverbinder, PCB-Verbinder, MSTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1808899
1808912
1808925
1808938
1808954
1808967
1808970
1808983
1808996
1809005
1809018
1809021
1809034
1809047
1809050
1809063
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.39 €

100 15 Arbeitstage

4.83 €

50 23 Arbeitstage

5.56 €

50 7 Arbeitstage

6.28 €

50 23 Arbeitstage

7.73 €

50 23 Arbeitstage

8.46 €

50 23 Arbeitstage

9.18 €

50 28 Arbeitstage

9.90 €

50 23 Arbeitstage

10.63 €

50 23 Arbeitstage

11.35 €

50 28 Arbeitstage

12.08 €

50 23 Arbeitstage

12.80 €

50 28 Arbeitstage

13.53 €

50 28 Arbeitstage

14.25 €

50 23 Arbeitstage

14.98 €

50 28 Arbeitstage

15.70 €

50 28 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 320
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Bus Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Spannung(kV) 4 Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung Material der Kontaktfläche Zinn
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2 Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 5.08 Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Rastermaß der Kontakte(mm) 5.08
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|2.5
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|1 Schutzart (IP) (IP), montiert - Mit Schutzleiter -
Werkstoff des Isolation Sonstige Materialkontakt Kupfer Winkel Kontakt / Anschluss 180° (horizontal)
Bemessungsstrom in(A) 12

Technischer Support