Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbgehäuse | Betriebstemperatur (°C) | Überspannungskategorie | Länge Stift (mm) | Art der Streifenbildung | Werkstoff des Isolation | Art der Leiterplattenbefestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.99 € | 200 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | - | |||
1.48 € | 150 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | - | |||
1.97 € | 100 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | - | |||
2.47 € | 100 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | - | |||
2.96 € | 100 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | - | |||
3.46 € | 100 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | - | |||
3.95 € | 50 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | - | |||
4.44 € | 50 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | - | |||
4.94 € | 50 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | - | |||
5.43 € | 50 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | - | |||
5.92 € | 50 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | - | |||
6.42 € | 50 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | - | |||
6.91 € | 50 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | - | |||
7.41 € | 50 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | - | |||
7.90 € | 50 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | - | |||
8.39 € | 50 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | - | |||
8.89 € | 50 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | - | |||
9.38 € | 50 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | - | |||
9.87 € | 50 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | - | |||
1.91 € | 100 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | Flansch | |||
2.41 € | 100 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | Flansch | |||
2.90 € | 100 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | Flansch | |||
3.39 € | 100 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | Flansch | |||
3.89 € | 50 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | Flansch | |||
4.38 € | 50 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | Flansch | |||
4.87 € | 50 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | Flansch | |||
5.37 € | 50 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | Flansch | |||
5.86 € | 50 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | Flansch | |||
6.36 € | 50 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | Flansch | |||
6.85 € | 50 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | Flansch | |||
7.34 € | 50 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | Flansch | |||
7.84 € | 50 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | Flansch | |||
8.33 € | 50 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | Flansch | |||
8.82 € | 50 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | Flansch | |||
9.32 € | 50 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | Flansch | |||
9.81 € | 50 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | Flansch | |||
10.30 € | 50 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | Flansch | |||
10.80 € | 50 | 64 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | Keine | - | Flansch | |||
1.45 € | 220 | 51 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2 | Blistergürtel (für SMD) | Sonstige | Sonstige | |||
1.94 € | 220 | 51 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2 | Blistergürtel (für SMD) | Sonstige | Sonstige | |||
2.44 € | 220 | 51 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2 | Blistergürtel (für SMD) | Sonstige | Sonstige | |||
2.93 € | 220 | 51 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2 | Blistergürtel (für SMD) | Sonstige | Sonstige | |||
3.42 € | 220 | 51 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2 | Blistergürtel (für SMD) | Sonstige | Sonstige | |||
3.92 € | 220 | 51 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2 | Blistergürtel (für SMD) | Sonstige | Sonstige | |||
4.41 € | 220 | 51 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2 | Blistergürtel (für SMD) | Sonstige | Sonstige | |||
4.91 € | 220 | 51 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2 | Blistergürtel (für SMD) | Sonstige | Sonstige | |||
5.40 € | 220 | 51 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2 | Blistergürtel (für SMD) | Sonstige | Sonstige | |||
5.89 € | 220 | 51 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2 | Blistergürtel (für SMD) | Sonstige | Sonstige | |||
6.39 € | 220 | 51 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2 | Blistergürtel (für SMD) | Sonstige | Sonstige | |||
6.88 € | 220 | 51 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2 | Blistergürtel (für SMD) | Sonstige | Sonstige | |||
7.37 € | 220 | 51 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2 | Blistergürtel (für SMD) | Sonstige | Sonstige | |||
2.37 € | 220 | 7 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2 | Blistergürtel (für SMD) | Sonstige | Flansch | |||
2.87 € | 220 | 7 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2 | Blistergürtel (für SMD) | Sonstige | Flansch | |||
3.36 € | 220 | 7 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2 | Blistergürtel (für SMD) | Sonstige | Flansch | |||
3.86 € | 220 | 7 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2 | Blistergürtel (für SMD) | Sonstige | Flansch | |||
4.35 € | 220 | 7 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2 | Blistergürtel (für SMD) | Sonstige | Flansch | |||
4.84 € | 220 | 51 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2 | Blistergürtel (für SMD) | Sonstige | Flansch | |||
5.34 € | 220 | 51 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2 | Blistergürtel (für SMD) | Sonstige | Flansch | |||
5.83 € | 220 | 51 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2 | Blistergürtel (für SMD) | Sonstige | Flansch | |||
6.32 € | 220 | 51 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2 | Blistergürtel (für SMD) | Sonstige | Flansch |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Nennspannung(V) | 160 | Anzahl der Pole | - |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter | Stift | Art der Befestigung | Sonstige | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige |
Spannung(kV) | 2.5 | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Zinn |
Verschmutzungsgrad | 2 | Durchmesser Anschluss(mm) | - | Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 3.5 |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 2 | Geeignet für die Dicke(mm) | - | Rastermaß der Kontakte(mm) | 3.5 |
Steckverbinder | Fester Steckverbinder | Winkelplatine / Kontakt | 90° (senkrecht nach oben) | Bemessungsstrom in(A) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbgehäuse
Betriebstemperatur(°C)
Überspannungskategorie
Länge Stift(mm)
Art der Streifenbildung
Werkstoff des Isolation
Art der Leiterplattenbefestigung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften