Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1077603 |
1077604 |
1077605 |
1077606 |
1077607 |
1077608 |
1077609 |
1077610 |
1077611 |
1077612 |
1077613 |
1077614 |
1107237 |
1107238 |
1847136 |
1847149 |
1847152 |
1850482 |
1861073 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art der Verbindung | Farbgehäuse | Nennspannung (V) | Kontaktschalter | Betriebstemperatur (°C) | Art der Befestigung | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Spannung (kV) | Art der elektrischen Anschluss | Material der Kontaktfläche | Überspannungskategorie | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Anzahl der Steckkontaktreihen | Art der Streifenbildung | Rastermaß der Kontakte (mm) | Steckverbinder | Werkstoff des Isolation | Winkelplatine / Kontakt | Art der Leiterplattenbefestigung | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.29 € | 1000 | 28 Arbeitstage | - | Sonstige | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.29 € | 1000 | 28 Arbeitstage | - | Sonstige | - | - | -|- | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.70 € | 1000 | 28 Arbeitstage | - | Sonstige | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.70 € | 1000 | 28 Arbeitstage | - | Sonstige | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6.46 € | 1000 | 28 Arbeitstage | - | Sonstige | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6.46 € | 1000 | 28 Arbeitstage | - | Sonstige | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.31 € | 1150 | 28 Arbeitstage | - | Schwarz | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.31 € | 1150 | 28 Arbeitstage | - | Schwarz | - | - | -|- | - | Sonstige | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.70 € | 1020 | 28 Arbeitstage | - | Schwarz | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.70 € | 1020 | 28 Arbeitstage | - | Schwarz | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7.49 € | 1000 | 28 Arbeitstage | - | Schwarz | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7.49 € | 1000 | 28 Arbeitstage | - | Schwarz | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.12 € | 500 | 28 Arbeitstage | - | - | - | - | -|- | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.12 € | 500 | 28 Arbeitstage | - | - | - | - | -|- | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.04 € | 100 | 7 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Stift | -40|100 | Sonstige | Sonstige | 4 | Sonstige | Zinn | III | 3.2 | 5.08 | 1 | Keine | 5.08 | Fester Steckverbinder | Sonstige | Sonstige | Sonstige | 8 | |||
3.10 € | 100 | 25 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Stift | -40|100 | Sonstige | Sonstige | 4 | Sonstige | Zinn | III | 3.2 | 5.08 | 1 | Keine | 5.08 | Fester Steckverbinder | Sonstige | Sonstige | Sonstige | 8 | |||
3.16 € | 100 | 28 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Stift | -40|100 | Sonstige | Sonstige | 4 | Sonstige | Zinn | III | 3.2 | 5.08 | 1 | Keine | 5.08 | Fester Steckverbinder | Sonstige | Sonstige | Sonstige | 8 | |||
3.16 € | 100 | 28 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | Grün | 320 | Stift | -|- | Sonstige | Sonstige | 4 | Sonstige | Zinn | III | 3.2 | 5.08 | 1 | Keine | 5.08 | Fester Steckverbinder | Sonstige | Sonstige | Sonstige | 8 | |||
2.38 € | 200 | 7 Arbeitstage | - | Grün | 320 | Sonstige | -|- | Verlötet | Sonstige | 4 | Lötanschluss | Sonstige | III | 3.5 | 5 | - | - | 5 | Fester Steckverbinder | Thermoplast | Sonstige | Sonstige | 12 |
Loading...
Anzahl der Pole | - | Verschmutzungsgrad | 2 | Durchmesser Anschluss(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für die Dicke(mm) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art der Verbindung
Farbgehäuse
Nennspannung(V)
Kontaktschalter
Betriebstemperatur(°C)
Art der Befestigung
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Spannung(kV)
Art der elektrischen Anschluss
Material der Kontaktfläche
Überspannungskategorie
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Anzahl der Steckkontaktreihen
Art der Streifenbildung
Rastermaß der Kontakte(mm)
Steckverbinder
Werkstoff des Isolation
Winkelplatine / Kontakt
Art der Leiterplattenbefestigung
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften