Leiterplattensteckverbinder, PCB-Steckverbinder, IPC 35 HC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1784790
1784800
1784813
1784826
1784839
1784842
1784868
1784897
1784907
1784910
1784923
1784936
1784949
1784952
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art der Verbindung Kontaktschalter Materialgehäuse Gehäuse beschichten Betriebstemperatur
(°C)
Art der Befestigung Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Art der elektrischen Anschluss Modell des anschließbaren Kabelmodell Durchmesser Anschluss
(mm)
Länge Stift
(mm)
Art der Streifenbildung Geeignet für die Dicke
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Schutzart (IP) (IP), montiert Mit Schutzleiter Steckverbinder Materialkontakt Winkel Kontakt / Anschluss Winkelplatine / Kontakt Art der Leiterplattenbefestigung

14.85 €

25 47 Arbeitstage Leiterplatte an KabelStiftSonstige--40|100-V0SchraubverbindungRohrkabel----0.5|351|350.5|350.5|6Sonstige--Kupfer180° (horizontal)--

21.82 €

25 47 Arbeitstage Leiterplatte an KabelStiftSonstige--40|100-V0SchraubverbindungRohrkabel----0.5|351|350.5|350.5|6Sonstige--Kupfer180° (horizontal)--

28.79 €

25 47 Arbeitstage Leiterplatte an KabelStiftSonstige--40|100-V0SchraubverbindungRohrkabel----0.5|351|350.5|350.5|6Sonstige--Kupfer180° (horizontal)--

35.77 €

10 47 Arbeitstage Leiterplatte an KabelStiftSonstige--40|100-V0SchraubverbindungRohrkabel----0.5|351|350.5|350.5|6Sonstige--Kupfer180° (horizontal)--

42.74 €

10 47 Arbeitstage Leiterplatte an KabelStiftSonstige--40|100-V0SchraubverbindungRohrkabel----0.5|351|350.5|350.5|6Sonstige--Kupfer180° (horizontal)--

52.83 €

10 47 Arbeitstage Leiterplatte an KabelStiftSonstige--40|100-V0SchraubverbindungRohrkabel----0.5|351|350.5|350.5|6---Kupfer180° (horizontal)--

22.36 €

25 47 Arbeitstage Kabel-zu-KabelStiftSonstige--40|100-V0SchraubverbindungRohrkabel----0.5|351|350.5|350.5|6Sonstige--Kupfer180° (horizontal)--

43.28 €

10 47 Arbeitstage Kabel-zu-KabelStiftSonstige--40|100-V0SchraubverbindungRohrkabel----0.5|351|350.5|350.5|6Sonstige--Kupfer180° (horizontal)--

53.37 €

10 47 Arbeitstage Kabel-zu-KabelStiftSonstige--|--V0SchraubverbindungRohrkabel----0.5|351|350.5|350.5|6---Kupfer180° (horizontal)--

23.79 €

25 28 Arbeitstage Leiterplatte an KabelBus---40|100SonstigeSonstigeSonstige--4.6Keine-------Fester Steckverbinder--SonstigeFlansch

34.96 €

25 28 Arbeitstage Leiterplatte an KabelBus---40|100SonstigeSonstigeSonstige--4.6Keine-------Fester Steckverbinder--SonstigeFlansch

46.13 €

25 28 Arbeitstage Leiterplatte an KabelBus---40|100SonstigeSonstigeSonstige--4.6Keine-------Fester Steckverbinder--SonstigeFlansch

57.31 €

10 28 Arbeitstage Leiterplatte an KabelBus---40|100SonstigeSonstigeSonstige--4.6Keine-------Fester Steckverbinder--SonstigeFlansch

68.48 €

10 28 Arbeitstage Leiterplatte an KabelBus---40|100SonstigeSonstigeSonstige--4.6Keine-------Fester Steckverbinder--SonstigeFlansch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 1000 Anzahl der Pole -
Spannung(kV) 8 Material der Kontaktfläche Silber Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 15 Anzahl der Steckkontaktreihen 1
Rastermaß der Kontakte(mm) 15 Werkstoff des Isolation Sonstige Bemessungsstrom in(A) 125

Technischer Support