Leiterplattensteckverbinder, PCB-Header, CCV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1827760
1827773
1827786
1827799
1827809
1827812
1827825
1827838
1827841
1827854
1827867
1827870
1837365
1837378
1837381
1837394
1837404
1837417
1837420
1837433
1837446
1837459
1837462
1837475
1837488
1837491
1837501
1837514
1837527
1837530
1837543
1837556
1837569
1837572
1837585
1837598
1837608
1837611
1837624
1837637
1837640
1837653
1837666
1837679
1837682
1837695
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge Stift
(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Art der Streifenbildung Rastermaß der Kontakte
(mm)

4.82 €

52 33 Arbeitstage 2.65.08Keine5.08

5.03 €

52 33 Arbeitstage 2.65.08Keine5.08

5.24 €

52 33 Arbeitstage 2.65.08Keine5.08

5.46 €

52 33 Arbeitstage 2.65.08Keine5.08

5.67 €

52 33 Arbeitstage 2.65.08Keine5.08

5.88 €

52 33 Arbeitstage 2.65.08Keine5.08

6.10 €

52 33 Arbeitstage 2.65.08Keine5.08

6.31 €

52 33 Arbeitstage 2.65.08Keine5.08

6.52 €

52 33 Arbeitstage 2.65.08Keine5.08

6.74 €

52 33 Arbeitstage 2.65.08Keine5.08

6.95 €

52 33 Arbeitstage 2.65.08Keine5.08

7.16 €

52 33 Arbeitstage 2.65.08Keine5.08

2.47 €

100 33 Arbeitstage 25Keine5

2.68 €

100 33 Arbeitstage 25Keine5

2.90 €

100 33 Arbeitstage 25Keine5

3.11 €

100 33 Arbeitstage 25Keine5

3.32 €

100 33 Arbeitstage 25Keine5

3.54 €

100 33 Arbeitstage 25Keine5

3.75 €

50 33 Arbeitstage 25Keine5

3.96 €

50 33 Arbeitstage 25Keine5

4.18 €

50 33 Arbeitstage 25Keine5

4.39 €

50 33 Arbeitstage 25Keine5

4.60 €

50 33 Arbeitstage 25Keine5

4.82 €

52 33 Arbeitstage 25Keine5

5.03 €

52 33 Arbeitstage 25Keine5

5.24 €

52 33 Arbeitstage 25Keine5

5.46 €

52 33 Arbeitstage 25Keine5

5.67 €

52 33 Arbeitstage 25Keine5

5.88 €

52 33 Arbeitstage 25Keine5

6.10 €

52 33 Arbeitstage 25Keine5

6.31 €

52 33 Arbeitstage 25Keine5

6.52 €

52 33 Arbeitstage 25Keine5

6.74 €

52 33 Arbeitstage 25Keine5

6.95 €

52 33 Arbeitstage 25Keine5

7.16 €

52 33 Arbeitstage 25Keine5

2.89 €

330 33 Arbeitstage 25Blistergürtel (für SMD)5

3.11 €

140 33 Arbeitstage 25Blistergürtel (für SMD)5

3.32 €

330 33 Arbeitstage 25Blistergürtel (für SMD)5

3.54 €

330 33 Arbeitstage 25Blistergürtel (für SMD)5

3.75 €

330 33 Arbeitstage 25Blistergürtel (für SMD)5

3.96 €

330 33 Arbeitstage 25Blistergürtel (für SMD)5

4.18 €

330 33 Arbeitstage 25Blistergürtel (für SMD)5

4.39 €

330 33 Arbeitstage 25Blistergürtel (für SMD)5

4.61 €

330 33 Arbeitstage 25Blistergürtel (für SMD)5

4.82 €

330 33 Arbeitstage 25Blistergürtel (für SMD)5

5.04 €

330 33 Arbeitstage 25Blistergürtel (für SMD)5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Schwarz Nennspannung(V) 320
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Betriebstemperatur(°C) -40|100
Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) 4
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Anzahl der Steckkontaktreihen 1
Geeignet für die Dicke(mm) - Steckverbinder Fester Steckverbinder Werkstoff des Isolation Sonstige
Winkelplatine / Kontakt 90° (senkrecht nach oben) Art der Leiterplattenbefestigung Flansch Bemessungsstrom in(A) 12

Technischer Support