Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbgehäuse | Betriebstemperatur (°C) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Überspannungskategorie | Länge Stift (mm) | Werkstoff des Isolation | Winkelplatine / Kontakt | Art der Leiterplattenbefestigung | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 € | 150 | 70 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | Sonstige | III | 2.6 | Sonstige | Sonstige | - | 41 | |||
2.70 € | 100 | 70 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | Sonstige | - | 2.6 | Sonstige | - | - | 41 | |||
3.59 € | 100 | 70 Arbeitstage | Grün | -40|-40 | Sonstige | - | 2.6 | Sonstige | - | - | 41 | |||
4.49 € | 50 | 70 Arbeitstage | Schwarz | -40|-40 | Sonstige | - | 2.6 | - | - | - | 41 | |||
5.39 € | 50 | 70 Arbeitstage | Schwarz | -40|-40 | Sonstige | - | 2.6 | Sonstige | - | - | 41 | |||
2.21 € | 100 | 70 Arbeitstage | Schwarz | -40|-40 | - | - | 2.6 | Sonstige | - | Flansch | 41 | |||
3.11 € | 100 | 70 Arbeitstage | Schwarz | -40|-40 | - | - | 2.6 | Sonstige | - | Flansch | 41 | |||
4.01 € | 50 | 70 Arbeitstage | Schwarz | -40|-40 | - | - | 2.6 | - | - | Flansch | 41 | |||
4.91 € | 50 | 70 Arbeitstage | Schwarz | -40|-40 | - | - | 2.6 | - | - | Flansch | 41 | |||
5.81 € | 50 | 70 Arbeitstage | Schwarz | -40|-40 | - | - | 2.6 | Sonstige | - | Flansch | 41 | |||
9.66 € | 50 | auf Anfrage | Grün | -40|100 | Sonstige | III | 5 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | 41 | |||
5.79 € | 50 | auf Anfrage | Grün | -40|100 | Sonstige | III | 4.2 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | 41 | |||
6.76 € | 50 | auf Anfrage | Grün | -40|100 | Sonstige | III | 4.2 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | 41 | |||
7.73 € | 50 | auf Anfrage | Grün | -40|100 | Sonstige | III | 4.2 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | 41 | |||
8.69 € | 50 | auf Anfrage | Grün | -40|100 | Sonstige | III | 4.2 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | 41 | |||
9.66 € | 50 | auf Anfrage | Grün | -40|100 | Sonstige | III | 4.2 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | 41 | |||
10.62 € | 50 | auf Anfrage | Grün | -40|100 | Sonstige | III | 4.2 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | 41 | |||
11.59 € | 50 | auf Anfrage | Grün | -40|100 | Sonstige | III | 4.2 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | 41 | |||
9.96 € | 50 | auf Anfrage | Grün | -40|100 | Sonstige | III | 5 | Sonstige | Sonstige | Flansch | 41 | |||
10.93 € | 50 | auf Anfrage | Grün | -40|100 | Sonstige | III | 5 | Sonstige | Sonstige | Flansch | 41 | |||
2.23 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grün | -|- | Sonstige | III | 4.2 | Sonstige | Sonstige | Flansch | 41 | |||
3.20 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grün | -|- | Sonstige | III | 4.2 | Sonstige | Sonstige | Flansch | 41 | |||
5.13 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grün | -|- | Sonstige | III | 4.2 | Sonstige | Sonstige | Flansch | 41 | |||
6.10 € | 50 | auf Anfrage | Grün | -|- | Sonstige | III | 4.2 | Sonstige | Sonstige | Flansch | 41 | |||
8.03 € | 50 | auf Anfrage | Grün | -|- | Sonstige | III | 4.2 | Sonstige | Sonstige | Flansch | 41 | |||
9.00 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grün | -|- | Sonstige | III | 4.2 | Sonstige | Sonstige | Flansch | 41 | |||
9.96 € | 50 | auf Anfrage | Grün | -|- | Sonstige | III | 4.2 | Sonstige | Sonstige | Flansch | 41 | |||
10.93 € | 50 | auf Anfrage | Grün | -|- | Sonstige | III | 4.2 | Sonstige | - | Flansch | 41 | |||
11.89 € | 50 | auf Anfrage | Grün | -|- | Sonstige | III | 4.2 | Sonstige | Sonstige | Flansch | 41 | |||
4.83 € | 50 | auf Anfrage | Grün | -|- | - | III | 4.26 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | 20 | |||
5.79 € | 50 | auf Anfrage | Grün | -|- | - | III | 4.26 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | 20 |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Nennspannung(V) | 630 | Anzahl der Pole | - |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter | Stift | Art der Befestigung | Sonstige | Spannung(kV) | 6 |
Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Zinn | Verschmutzungsgrad | 2 |
Durchmesser Anschluss(mm) | - | Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 7.62 | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 |
Art der Streifenbildung | Keine | Geeignet für die Dicke(mm) | - | Rastermaß der Kontakte(mm) | 7.62 |
Steckverbinder | Fester Steckverbinder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbgehäuse
Betriebstemperatur(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Überspannungskategorie
Länge Stift(mm)
Werkstoff des Isolation
Winkelplatine / Kontakt
Art der Leiterplattenbefestigung
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften