Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1893779
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Bus | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | - | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Spannung(kV) | 2.5 | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Zinn |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | - |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 3.5 | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Rastermaß der Kontakte(mm) | 3.5 |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|1 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|1 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|1 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|1 | Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Mit Schutzleiter | - |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Materialkontakt | Kupfer | Winkel Kontakt / Anschluss | 180° (horizontal) |
Bemessungsstrom in(A) | 8 |
Sie befinden sich auf der Seite für PCB-Direktstecker, ZEC, die Teilenummer ist 1893779.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1893779.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften