Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2203405
Art der Verbindung | - | Farbgehäuse | Schwarz | Nennspannung(V) | - |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | - | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
Art der Befestigung | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Spannung(kV) | - |
Art der elektrischen Anschluss | - | Material der Kontaktfläche | - | Überspannungskategorie | - |
Verschmutzungsgrad | 2 | Durchmesser Anschluss(mm) | - | Länge Stift(mm) | - |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 5 | Anzahl der Steckkontaktreihen | - | Art der Streifenbildung | - |
Geeignet für die Dicke(mm) | - | Rastermaß der Kontakte(mm) | 5 | Steckverbinder | - |
Werkstoff des Isolation | - | Winkelplatine / Kontakt | - | Art der Leiterplattenbefestigung | - |
Bemessungsstrom in(A) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für PCB-Header, HSCH, die Teilenummer ist 2203405.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2203405.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften