PCB-Header, GMSTBA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1728934
1728947
1728950
1766356
1766437
1766440
1812869
1812885
1812898
1812908
1812911
1812924
1812937
1812940
1812953
1812966
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge Stift
(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)
Art der Leiterplattenbefestigung Bemessungsstrom in
(A)

3.36 €

100 12 Arbeitstage 3.27.627.62Sonstige16

3.69 €

50 22 Arbeitstage 3.27.627.62Sonstige16

4.02 €

50 22 Arbeitstage 3.27.627.62Sonstige16

0.93 €

250 7 Arbeitstage 3.57.57.5Sonstige12

3.36 €

100 7 Arbeitstage 3.57.57.5Sonstige12

3.66 €

50 7 Arbeitstage 3.57.57.5Sonstige12

1.17 €

200 7 Arbeitstage 3.27.627.62Flansch16

1.89 €

100 22 Arbeitstage 3.27.627.62Flansch16

2.26 €

100 7 Arbeitstage 3.27.627.62Flansch16

2.62 €

100 18 Arbeitstage 3.27.627.62Flansch16

2.98 €

100 18 Arbeitstage 3.27.627.62Flansch16

3.35 €

100 18 Arbeitstage 3.27.627.62Flansch16

3.71 €

50 18 Arbeitstage 3.27.627.62Flansch16

4.08 €

50 18 Arbeitstage 3.27.627.62Flansch16

4.44 €

50 18 Arbeitstage 3.27.627.62Flansch16

4.80 €

50 18 Arbeitstage 3.27.627.62Flansch16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 630
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Betriebstemperatur(°C) -40|100
Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) 6
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Anzahl der Steckkontaktreihen 1
Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) - Steckverbinder Fester Steckverbinder
Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt Sonstige

Technischer Support