PCB-Header, PCV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1922488
1922491
1922501
1922527
1922530
1922543
1922556
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Überspannungskategorie

3.75 €

50 68 Arbeitstage SonstigeIII

5.62 €

50 7 Arbeitstage --

7.49 €

50 7 Arbeitstage --

11.24 €

50 68 Arbeitstage --

13.11 €

50 28 Arbeitstage --

14.99 €

50 28 Arbeitstage --

16.86 €

50 68 Arbeitstage --

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 1000
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Betriebstemperatur(°C) -40|100
Art der Befestigung Sonstige Spannung(kV) 8 Art der elektrischen Anschluss Sonstige
Material der Kontaktfläche Silber Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) -
Länge Stift(mm) 4 Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 10.16 Anzahl der Steckkontaktreihen 1
Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) - Rastermaß der Kontakte(mm) 10.16
Steckverbinder Fester Steckverbinder Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt 90° (senkrecht nach oben)
Art der Leiterplattenbefestigung Sonstige Bemessungsstrom in(A) 76

Technischer Support